Продукти
Манипулиращи системи
Декартови системи
2D равнинен портал
YXMF
YXCF
EXCM
EXCH
 

2D равнинен портал

  Печат  
  • Strokes: max. 2500 mm (X), 1500 mm (Y)
  • XY modules: electric
  • Space-optimised and highly dynamic
  • Payload: depends on the dynamic response required
  • Based on the mechanical systems of EXCM, EXCH
  • Layout and configuration via Handling Guide Online
 
  • Strokes: max. 3000 mm (X), 2000 mm (Y)
  • X modules: electric
  • Y modules: electric
  • Payload: depends on the dynamic response required
  • Layout and configuration via Handling Guide Online
 
  • Compact gantry
  • Electrically controlled
  • X-stroke: max. 2000 mm
  • Y-stroke: max. 1000 mm
  • Ideally matched drive and controller packages
  • Rated load: 0 to max. 4 kg.
 
  • Високо динамична работа
  • Голяма работна зона
  • Високо динамичен, равнинен портал
  • Електрическо управление
  • Ход по X: макс. 2500 mm
  • Ход по Y: макс. 1500 mm
  • Перфектно синхронизиран пакет от задвижване и контролер
  • Работен товар : 0 до 6 kg