Продукти
Пневматична техника за свързване
Съединители
Съединители
Съединители QSM, Mini-серия
Съединители QS, стандартна серия
Съединители тип NPQH
Push-in fittings NPQR
Съединители тип NPQM, метални, стандартни
Съединители NPQP, устойчиви на агресивни среди
Cartridges QSP
Cartridges QSP, inch
Съединители CRQS, неръждаеми
Съединители QS-V0, устойчиви на заваръчни пръски
Съединители QSK, QSR
 

Съединители

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • За шлаух с външен диаметър 2, 3, 4, 6 mm
  • Присъединяване на резба
    • метрична резба с уплътнителен пръстен
    • G-резба с уплътнителен пръстен
    • R-резба с PTFE-покритие
  • Подходящи за вакуум
  • Цангови съединители
  • Капачки
  • Тапи
  • Дистрибутори
  • Преградни съединители.
 
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване: R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • За външен диаметър на шлауха: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Присъединяване на резба:
    • G резба с уплътнителен пръстен
    • R резба с PTFE покритие
  • Подходящо за вакуумни приложения
  • Фитинги с цанга
  • Конектори с цанга
  • Проходни съединители
  • Капачки
  • Тапи
  • Дистрибуторни съединители
  • Цангови проходни съединители
 
  • Солидна метална конструкция
  • Висока устойчивост на температура и налягане
  • Присъединяване: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • За външен размер на шлауха: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Втулка с цанга: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Температура на околната среда: 0 ... 150° C
  • Присъединяване на резба:
    • G резба с уплътнителен пръстен
  • Подходящо за вакуумни приложения
  • Фитинги с цанга
  • Съединители
  • Преходни съединители
  • Втулки
 
New product 4/2019
  • Stainless steel
  • High resistance to chemicals and corrosion
  • High resistance to temperature
  • Connection M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • For outside tubing diameter 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Push-in sleeve: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Threaded connection
    • G thread
  • push-in fittings
  • Plug screw
 
  • Солидна метална конструкция
  • Висока устойчивост на температура и налягане
  • Присъединяване: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • За външен диаметър на шлауха: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Втулка с цанга: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Присъединяване на резба:
    • G резба с уплътнителен пръстен
  • Фитинги с цанга
  • Мъжки конектори
  • Мъжки конектори с втулки с цанга
 
  • Високоустойчив на химикали и корозия
  • Устойчив на хидролиза
  • FDA съвместим
  • Ценово оптимизирана алтернатива на неръждаемите фитинги
  • Присъединяване: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • За външен размер на шлаухите: 4, 6, 8, 10 и 12 mm
  • Бърза връзка: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Присъединяване на резба
    • R резба
  • Съединители с цанга
  • Вързи бръзки
  • Полипропилен
 
  • Размери на патрона 10, 14, 18, 20
 
  • Размери на патрона 10, 18, 20
 
  • Високо устойчиви на химикали и корозия
  • Температурно устойчив
  • Неръждаево съединение
  • Присъединяване M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • За шлаух с външен диаметър 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Резбово присъединяване
    • метрична резба, R -резба
  • Позходящ за вакуум
  • Съединители
  • Фитинги
  • Конектори
 
  • Устойчив на заваръчни пръски
  • Присъединяване R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • За шлаух с външен диаметър 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Видове резба
  • R- резба PTFE покритие
  • Подховящ за вакуум
  • Цангови съединители
  • Цангови конектори
 
  • Присъединяване M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2