Продукти
Мотори и контролери
Контролер
Контролер за серво мотори
Контролер за стъпкови мотори
Многоосов контролер
Позиционер за процесна автоматизация
 

Контролер

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • Номинално напрежение 24, 48 V DC, bzw. 230 , 400 V AC
  • Номинален ток 2 ... 11 A
  • Номинална мощност 75 … 5000 VA.
 
Стандартна продуктова гама
  • Напрежение 24, 48 V DC
  • Номинален ток 1,25 ... 8 A
  • Макс.стъпкова честота 4, 40 kHz.
 
  • Контролер за движения CECX
  • Контролер за движения CPX
 
Стандартна продуктова гама
  • Позиционер CMSX