Продукти
Electric drives
Electric cylinders and slides
Electric cylinder unit EPCE
Electric cylinder unit EPCS
Electric cylinder EPCC
Електрически цилиндър тип ESBF
Електрически цилиндър тип EPCO
Мини шейна тип EGSC
Mini slide unit EGSS
Мини направляваща тип EGSL
Електрическа шейна EGSK
 
Electric drives >   

Electric cylinders and slides

  Печат  
New product, November 2020
  • Drive with integrated electronics
  • Complete solution for simple motion between mechanical end positions
  • Size 45, 60
  • Stroke length 5 ... 80 mm
  • Force 85 ... 150 N
  • Toothed belt drive with plain-bearing guide
 
New product as of 7/2020
  • Drive with integrated electronics
  • Complete solution for simple movements between mechanical end positions
  • Size 32, 45, 60
  • Stroke length 25 ... 250 mm
  • Force: 150 ... 900 N
  • Ball screw, with plain-bearing guide
 
  • Mechanical linear drive with piston rod
  • Size 25, 32, 45, 60
  • Stroke length 25 … 500 mm
  • Force 75 ... 1000 N
 
Стандартна продуктова гама
  • Работна сила до 17 kN
  • Размер: 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Ход: 30 ... 1500 mm
  • Сила: 600 ... 17000 N
  • Моторът може да бъде монтиран с аксиален или паралелен комплект
  • Линейното задвижване с сачмено винтова двоика от серията Clean Design
 
  • Механична система с перманентно монтиран мотор
  • Size: 16, 25, 40
  • Stroke length: 50 ... 400 mm
  • Force: 50 ... 650 N
  • Ball screw with non-rotating piston rod
 
  • Size 25, 32, 45, 60
  • Stroke length 25 ... 200 mm
  • Integrated recirculating ball bearing guide
 
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 32, 45, 60
  • Stroke length 25 … 200 mm
  • Force 60 … 250 N
 
  • Размер 35, 45, 55, 75
  • Ход 50 … 300 mm
 
  • Размер: 15, 20, 26, 33, 46
  • Ход: 25 ... 840 mm
  • Сила: 19 … 392 N
  • Рециркулационна направляваща и сачмено-винтова двойка