Продукти
Процесна автоматизация
Process valves
Ball valves
Разпределители с наклонено седло
Diaphragm valves VZDB
Pinch разпределители тип VZQA
Процесни разпределители с електрическо управление
Process valve units
 

Process valves

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
  • Месингови и неръждаеми сферични кранове като единични компоненти или в сглобена единица с пневматична задвижка
 
Стандартна продуктова гама
  • Разпределители с наклонено седло, направени от пушечен метал (червен месинг) и неръждаема стомана, напълно асемблирани и задействане от директно подаване на сгъстен въздух.
 
Highlights for July 2021
  • Media-separated pneumatic valve for controlling gaseous and liquid media in the laboratory area
  • Nominal width 1.6 mm
  • Operating pressure -0.75 ... 1 bar
  • Valve function 2/2 (NC), 3/2
  • Sealing material FPM, FFPM, EPDM
  • Sub-base M6, 1/4-28 UNF
 
  • Връзка: 1/4", 1/2", стяга
  • G резба or NPT резба
  • Обхват по налягане: 0 ... 6 bar
  • Пневматично задвижване
  • 2/2-пътен диафрагмеклапан
  • Корпус от алуминий, неръждаема стомана за корпуса (Clean Design)
  • Материал на уплътнителя EPDM, NBR, силикон
  • За управление на флуиди/прахообразни вещества, твърди частици и други
 
Стандартна продуктова гама
  • Директно управлявани, пилотно управлявани и силово пилотно управлявани медийни разпределители от месинг и неръждаема стомана за управлението на разнообразни течни и газообразни медии.
 
  • Месингови и неръждаеми сферични кранове като единични компоненти или в сглобена единица с пневматична задвижка