Продукти
Control technology
Операторски модули
USB IO-Link Master CDSU
Operator unit CDSB
Операторски модул CDPX
Симулатори тип CDSM
 

Операторски модули

  Печат  
  • For all Festo IO-Link devices (sensors and actuators)
  • Universal connections
  • Galvanic isolation
  • For port A Class and port B Class (with accessories)
  • Connecting cables available as accessories
 
Стандартна продуктова гама
  • Display and control unit for the servo drive CMMT and the automation system CPX-E.
  • Colour touchscreen
  • Diagnostic function
  • Update function for basic unit
 
  • Висока резолюция
  • Планиране на проекта и програмиране с Designer Studio
  • Дисплей: TFT цветен
  • Размер на дисплея: 4.3 ... 13.3"
  • Резолюция на дисплея: 480x272 ... 1280x800 pixels
  • Интерфейси: USB, Ethernet, RS485, SD карта
 
  • Симулация на входно/изходни сигнали по време на въвеждане в експлоатация
  • Пълна функционално на входно/изходен интерфейс на моторен контролер
  • Подходящ за въвеждане в експлоатация на контролери
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST