Продукти
Вентили
Електрически и пневматични разпределители
Универсални вентили
Стандартизирани вентили
Вентили за специфични приложения
 
Вентили >   

Електрически и пневматични разпределители

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • Дебит 4 ... 7500 литра/минута
  • Напрежение 12 ... 230 V DC, 12 ... 240 V AC
  • Присъединяване M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Цангово присъединяване 6, 8 mm
  • Разпределител с плоча / in-line разпределител / semi in-line разпределител
 
Стандартна продуктова гама
  • Дебит 400 … 6000 l/min
  • Напрежение 12, 24, 42, 48 V DC, 12, 24, 48, 110, 230 V AC
  • ПрисъединяванеG1/8, G1/4, ISO1; G3/8, ISO2; G1/2, ISO3; G3/4, ISO4
  • Разпределител с плоча.
 
  • Дебит 10 ... 1800 l/min
  • Напрежение 5, 12, 24 V DC
  • Присъединяване M3, M5, M7, G1/8, G3/8
  • Цангово присъединяване 3, 4, 6 mm
  • Нипел PK3
  • Разпределител с плоча / in-line разпределител / semi in-line разпределител