Продукти
Вентили
Процесни разпределители с електрическо управление
Соленоидни разпределители VZWD
Соленоидни разпределители VZWF
Соленоидни разпрделители VZWM
Импулсни разпределители тип VZWE
Соленоидни разпределители VZWP
Разпределители MN1H
Пневматични разпределители тип VLX
 
Вентили >   

Процесни разпределители с електрическо управление

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване 1/8", 1/4"
  • G-резба или NPT-резба
  • Работно налягане 0 ... 90 bar
  • Номинално налягане 40 bar
  • Електрическо управление
  • Напрежение 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-тарелков разпределител (NC), директно зайстване
  • Уплътнения FKM
  • Подходящ за приложения с високо налягане и ниско скорости на потока.
 
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-резба
  • Работно налягане 0 ... 10 bar
  • Номинално налягане 40 bar
  • Електрическо задействане
  • Напрежение 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-мембранен разпределителl (NC), пилотно управление
  • Уплътнения NBR, EPDM, FKM
  • Подходящ за затворени приложения като охлаждане или пълначни системи.
 
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4 ... G2, и с NPT-резба
  • Дебит 1400 ... 31000 l/min
  • Кабелни връзки
  • Електрическо задействане, пилотно управление, пневматично връщане на пружината
  • За управление на газообразни и течни среди.
 
  • Присъединяване 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2"
  • G-резба
  • Диаметър на фланеца 60, 75, 89 mm
  • Работно налягане 0,35 … 8 bar
  • 2/2-тарелков разпределител (NC), с пилотно управление
  • Уплътнения NBR
 
  • Присъединяване 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G-резба или NPT-резба
  • Диапазон на налягането 0,5 … 40 bar
  • Електрическо управление
  • Напрежение 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2- спиратален вентил (NC)
  • Уплътнения NBR, FKM
  • За управление на газове и течности в отворени вериги
 
  • Присъединяване G1/4 ... G1 1/2
  • Дебит 2000 ... 30500 l/min
  • Напрежение 24 V DC, 110 ... 230 V AC
  • Кабелни връзки
  • Електрическо задействане, пилотно управление, пневматично връщане на пружината
  • Свръзване посредством щекер / цокъл
  • За управление на газообразни среди.
 
  • Присъединяване: G1/4 ... G1, също е налично и с NPT резба
  • Дебит: 2400 до 14000 l/min
  • С пневматично задействане.