Продукти
Сервопневматични позициониращи системи
Осов контролер
Осов контролер тип CPX-CMAX
Контролер за крайни позиции тип CPX-CMPX
Контролер SPC11
 

Осов контролер

  Печат  
    • Пневматично позициониране и управление на силата
    • Технологичен модул за терминал тип CPX
    • Може да бъде използван с всички интерфейси за полеви магистрали за CPX, както и за Ethernet
    • Лесно пускане в експлоатация благодарение на софтуера за конфигуриране FCT от Festo
    • Автоматично отчита свързаните в системата компоненти
    • Премества товари от 2 до 450 kg
    • Контролира сили между 30 и 4712 N
 
  • Крайни позиции и две допълнителни междинни, свободно програмируеми средни позиции
  • Електронно управление на крайната позиция за пневматичните задвижвания
  • Плавно спиране за гладки работни цикли и бързо ускорение
  • Използвайте с всички налични полеви магистрали, които са съвместими с CPX/Ethernet
  • и контролерите FEC
  • Лесно пускане в експлоатация, Festo plug & work®
  • 30% по кратко времето за ход и 30% по-малка консумация на въздух отколкото стандартната пневматика
 
  • Бързо и безпроблемно придвижване до крайната позиция с две допълнителни междинни позиции
  • Електронно демпферириране в крайните позиции
  • Бързо и лесно пускане в действие: готово за конфигуриране и обучение
  • Поддържа пневматични прътови,безпрътови и ротационни задвижвания.