Продукти
Сервопневматични позициониращи системи
Измервателна система
Измервателни системи MLO-POT-TLF
Измервателни системи MLO-POT-LWG
Измервателни системи MME-MTS-TLF
 

Измервателна система

  Печат  
  • Ходове 225 ... 2000 mm
  • Принцип на измерване аналогов
  • Резолюция 0,01 mm
  • Профилно изпълнение
 
  • IP65 защита
  • Ход 100 ... 750 mm
  • Принцип на измерване аналогов
  • Резолюция 0,01 mm
  • Дизайн, позволяващ свързане към пръта
 
  • IP65 защита
  • Ходове 225 ... 2000 mm
  • Принцип на измерване дигитален
  • Резолюция 0,01 mm.