Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Electric drives
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

резултат от търсенето за B

Резултати: 444
Печат
Манипулиращи системи > Принадлежности за манипулационни модули
  • Адапторни модули, инсталационни модули, капаци и др.
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Стандартизирани цилиндри > Стандартизиран цилиндър по ISO 15552
Стандартна продуктова гама
  • Универсалният цилиндър
  • Стандартен профил с два канала за сензори
  • Различни варианти
  • Диаметър 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Ход 1 ... 2800 mm
  • Сила 483 ... 7363 N
  • Отчитане на позицията
  • Двойнодействащ
  • Демпфериране фиксирано/регулируемо/саморегулируемо
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Резбови съединители
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Вид на резбата
    • метрична резба с уплътнителен пръстен
    • G-резба с уплътнител пръстен.
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
  • Леки и устойчиви на корозия, благодарение на полимерните технологии
  • Основни функции на разпределителите: 5/2 и 3/2
  • Дебит: 400 l/min
  • Ширина: 12 mm
  • Цангово присъединяване: 4, 6 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напрежение: 24 VDC
  • Налягане: 2.8 … 8 bar
  • Клас на защита: IP65
  • Semi in-line разпределители
    • електрическо задействане, пилотно задействане, пневматично с възвратна пружина
  • Метална присъединетелна шина
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Универсални вентили
  • Connection M5, G1/8, G1/4, G3/8, G3/4
  • Flow rate 46 ... 600 l/min.
  • Voltage 12, 24 V DC, 24, 42, 110, 230 V AC
    • Solenoid-actuated
 
Пневматични задвижвания > Въртящи задвижвания > Ротационно-линейни задвижвания
  • Диаметър 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Ход 10 ... 200 mm
  • Сила 102 ... 660 N
  • Ъгъл на завъртане 0 ... 272°
  • Въртящ момент 1,25 ... 20 Nm
  • Отчитане на позицията
  • Проходен бутален прът.
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване: R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • За външен диаметър на шлауха: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Присъединяване на резба:
    • G резба с уплътнителен пръстен
    • R резба с PTFE покритие
  • Подходящо за вакуумни приложения
  • Фитинги с цанга
  • Конектори с цанга
  • Проходни съединители
  • Капачки
  • Тапи
  • Дистрибуторни съединители
  • Цангови проходни съединители
 
Пневматични задвижвания > Приспособления и принадлежности за цилиндри > Крепежен елемент за задвижвания
Стандартна продуктова гама
  • Шарнирни фланци за различни цилиндри.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Регулатори > Серия MS
  • Размер 4, 6
  • Присъединяване G1/4, G1/2
  • Налягане 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Дебит 300 … 7300 l/min
  • Монтаж на батерия
  • За конфигуриране на батерия от регулатори с независими диапазони на регулиране на налягането.
 
Манипулиращи системи > Принадлежности за манипулационни модули
Стандартна продуктова гама
  • Адапторни плочи и принадлежности за прецизно и надеждно присъединяване на задвижванията.
 
Вентили > Classic
  • Дебит 600 l/min
  • Присъединяване G 1/4.
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Размери на патрона 10, 14, 18, 20
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Високо устойчиви на химикали и корозия
  • Температурно устойчив
  • Неръждаево съединение
  • Присъединяване M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • За шлаух с външен диаметър 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Резбово присъединяване
    • метрична резба, R -резба
  • Позходящ за вакуум
  • Съединители
  • Фитинги
  • Конектори
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Размери на патрона 10, 18, 20
 
Пневматични задвижвания > Въртящи задвижвания > Въртящи задвижвания със зъбна рейка/колело
Стандартна продуктова гама
  • По-стабилни, дори и при по-малки размери
  • Системен продукт за манипулиране и сглобяване
  • Размер: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Въртящ момент: 0.2 … 112 Nm
  • Ъгъл на завъртане: 0 … 180°
  • Отчитане на позицията
  • Демпфериране: еластично (P), хидравлични демпфери
  • Вал с фланец
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Присъединяване M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Устойчив на заваръчни пръски
  • Присъединяване R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • За шлаух с външен диаметър 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Видове резба
  • R- резба PTFE покритие
  • Подховящ за вакуум
  • Цангови съединители
  • Цангови конектори
 
Подготовка на сгъстен въздух > Филтър > Серия MS
  • Размер 4, 6, 9, 12
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, доставя се и с NPT-резба
  • Дебит 54 ... 23000 l/min
  • Входно налягане 0 ... 20 bar
  • Степен на филтрация 0,01 µm, 1 µm
  • Отделяне на конденза
    • ръчно
    • полуавтоматично
    • автоматично
    • автоматично, електрически контролирано
  • Пластмасова чаша с пластмасов предпазен кожух
  • Метална чаша
  • Посока на покота
    • от дясно на ляво
    • от ляво на дясно
 
Електрическа свързваща техника > Съединители > Съединител за вентили
Стандартна продуктова гама
  • Щекери за бобини
  • Напречно сечение: 0.75 … 1.5 mm².
 
Подготовка на сгъстен въздух > Принадлежности за подготовка на сгъстен въздух > Монтажни елементи
  • Конструктивен размер, MINI, MIDI, MAXI.