резултат от търсенето за CPV-SC

Резултати: 6
Печат
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Вентили > Универсални вентилни модули
  • Присъединяване M5
  • Присъединяване за шлаух 3, 4 mm
  • Дебит 150 ... 220 l/min
  • Напрежение 24 V DC
  • Вентил за монтаж на плоча с изходи на вентила
  • Вентил за монтаж на плоча
    • електрическо задействане, пилотно управление, пневматично пружинно връщане
    • пневматично задействанеt
    • LED индикация
  • Индивидуални монтажни плочи
  • Монтажни плочи за групов монтаж.
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров CPV-SC, Smart Cubic
  • Fieldbus direct/CPI interface
  • 4 ... 16 valve positions/max. 16 solenoid coils
  • installation system CPI.
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров CPV-SC, Smart Cubic
  • Компактни и с оптимизирано тегло
  • Единично присъединяване
  • 2 … 16 места за разпределители/макс. 16 бобини
  • Multi-pin
  • 4 … 16 места за разпределители/макс. 16 бобини
  • Sub-D
  • Плосък кабел.
 
Control technology > Документация

 

 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Елементи за електрическа връзка
  • Fieldbus контролен модул
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Присъединителни плочи/Свързващи лайсни > Универсални вентилни модули
  • Захранващи плочи
  • Покривни плочи