резултат от търсенето за CPX

Резултати: 34
Печат
Control technology > Електрическа периферия
Стандартна продуктова гама
  • Цялостно функционално интегриране посредством технологични модули
  • Варианти за монтаж
    • Самостоятелна единица като точка за отдалечен вход/изход
    • С вентилен остров VTSA-F
    • С вентилен остров VTSA
    • С вентилен остров MPA-L
    • С вентилен остров MPA-S
  • Входно/изходни модули
    • Цифрови
    • Аналогови
  • Опция CODESYS контролер
 
Control technology > Електрическа периферия
New as of 7/2018: additional variant, new with HART protocol
  • Отделните компоненти за електиречски терминал CPX
  • Входни / изходни модули
    • цифрови / аналогови
  • Bus възели
  • Присъединителни блокове
  • Свързващи блокове
  • Крайни плочи.
 
Мотори и контролери > Контролер > Многоосов контролер
  • Интелигентен модул в терминала CPX за контролиране на електрически задвижващи звена
 
Control technology > Документация

 

 
Сервопневматични позициониращи системи > Осов контролер
    • Пневматично позициониране и управление на силата
    • Технологичен модул за терминал тип CPX
    • Може да бъде използван с всички интерфейси за полеви магистрали за CPX, както и за Ethernet
    • Лесно пускане в експлоатация благодарение на софтуера за конфигуриране FCT от Festo
    • Автоматично отчита свързаните в системата компоненти
    • Премества товари от 2 до 450 kg
    • Контролира сили между 30 и 4712 N
 
Control technology > Електрическа периферия
New product for 4/2018
  • Individual components for the automation system CPX-E
    • Controller
    • Bus modules
    • Input/output modules
    • IO-Link master modules
 
Процесна автоматизация > Управляваща техника и Remote I/O > Remote I/O и електрическа периферия
  • Отделните компоненти за електиречски терминал CPX-P
  • Входни / изходни модули
    • искрообезопасени
    • Eexi Namur и Non Ex Namur
  • Bus възели
  • Присъединителни блокове
  • Свързващи блокове
  • Крайни плочи.
 
Control technology > Електрическа периферия
New product for 4/2018
  • The automation system CPX-E is a high-performance control and automation system focusing primarily on motion control functions for handling technology.
  • The following modules are available:
    • Controller
    • Bus modules
    • Input/output modules
    • IO-Link master modules
 
Сервопневматични позициониращи системи > Осов контролер
  • Крайни позиции и две допълнителни междинни, свободно програмируеми средни позиции
  • Електронно управление на крайната позиция за пневматичните задвижвания
  • Плавно спиране за гладки работни цикли и бързо ускорение
  • Използвайте с всички налични полеви магистрали, които са съвместими с CPX/Ethernet
  • и контролерите FEC
  • Лесно пускане в експлоатация, Festo plug & work®
  • 30% по кратко времето за ход и 30% по-малка консумация на въздух отколкото стандартната пневматика
 
Процесна автоматизация > Управляваща техника и Remote I/O > Remote I/O и електрическа периферия
Стандартна продуктова гама
  • Прекратяващ резистор
  • Монтажни елементи
  • Закрепващи елементи
  • Аксесоари за свързване
 
Control technology > Електрическа периферия
Стандартна продуктова гама
  • Прекратяващ резистор
  • Монтажни елементи
  • Закрепващи елементи
  • Аксесоари за свързване
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Елементи за закрепване и означителни табелки
  • Тапи за затваряне на неизползваните отвори.
 
Други пневматични принадлежности > Регистриращи системи
  • Държач за табелки.
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Елементи за закрепване и означителни табелки
  • Носач за табелки за вентилни острови.
 
Процесна автоматизация > Управляваща техника и Remote I/O > Remote I/O и електрическа периферия
  • Режим на работа
    • Stand-alone
    • с вентилен остров MPA-S
  • Bus протоколи
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Входно/изходни модули
    • искрообезопасен
    • EExi Namur и Non Ex Namur
  • Варианти за свързване
    • M12 (IP65)
    • клеморед (IP54)
 
Control technology > Документация

 

 
Control technology > Електрическа периферия
  • Компоненти за интегриране на децентрализирани модули в платформата за автоматизация CPX, което е идеално за генериране на подсистеми
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
  • Конструктивни ширини 10, 14, 18 mm
  • Дебит 400, 800 und 1.600 l/min
  • Множество вентилни и допълнителни функции.
  • Свръзване към контролер тип CPX посредством CP-Interface.
 
Електрическа свързваща техника > Проводници > Свързващи проводници за контролери
  • Връзка между контролерите от серията FEC Compact към операторската станция FED
  • Връзка между терминала CPX и операторската станция FED
  • Дължина на кабела 1.2 м, 1.8 м.
 
Control technology > Електрическа периферия
  • Покривни капаци за вентилни острови MPA и CPX
  • Компактни размери
  • Без инженерингови усилия, бързо поръчване и адаптиране към вентилния остров.