резултат от търсенето за DGE

Резултати: 10
Печат
Електро-механични задвижвания > Линейни задвижвания и шейни
  • Размер 8, 12, 18, 25, 40, 63
  • Ход 1 ... 5000 mm
  • Сила 15 ... 1500 N
  • Скорост 1 ... 10 m/s
  • Точност на повторение 0,08 … 0,1 mm
 
Електро-механични задвижвания > Линейни задвижвания и шейни
  • Размер 18, 25, 40, 63
  • Ходове 100 ... 2000 mm
  • Сила140 ... 1600 N
  • Скорост 0,2 ... 1,2 m/s
  • Точност на повторение 0,02 mm
 
Електро-механични задвижвания > Линейни задвижвания и шейни
  • Размер 25, 40, 63
  • Ход 1 ... 5000 mm
  • Сила 260 ... 1500 N
  • Скорост 1 ... 10 m/s
  • Точност на повторение 0,08 … 0,1 mm
 
Електро-механични задвижвания > Линейни задвижвания и шейни
  • Размер 18, 25, 40 40
  • Ход 100 … 1000 mm
  • Сила 230 … 1000 N
 
Пневматични задвижвания > Приспособления и принадлежности за цилиндри > Елементи за закрепване на сензори
Стандартна продуктова гама
  • Закрепващи модули за датчици за различни цилиндри.
 
Манипулиращи системи > Принадлежности за манипулационни модули
  • Адапторни модули, инсталационни модули, капаци и др.
 
Пневматични задвижвания > Приспособления и принадлежности за цилиндри
  • Закрепване на демпфер, буфери, маслени преси.
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри без бутален прът > Механичен съединител
Стандартна продуктова гама
  • Варианти на направляващите
    • Стандартен дизайн
    • Триещи лагери
    • Рециркулиращи сачмени лагери
  • Диаметър 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Ход 1 ... 8500 mm
  • Сила 30 ... 1870 N
  • Отчитане на позицията
  • Различни възможности за демпфериране
 
Пневматични задвижвания > Задвижвания с направляване > Задвижвания с шейни
Стандартна продуктова гама
  • Отчитане
 
Пневматични задвижвания > Задвижвания с направляване > Задвижвания с шейни
  • Размер 10 ... 25
  • Ход 10 ... 200 mm
  • Сила 68 ... 483 N
  • Отчитане на позицията
  • Демпфериране фиксирано/регулируемо
  • Сачмено-лагерно водене.