Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

резултат от търсенето за ELGC

Резултати: 3
Печат
Електро-механични задвижвания > Electric axes
Стандартна продуктова гама
  • Size 32, 45, 60, 80
  • Max. stroke length 1000 mm
  • Force 110 ... 780 N
  • Integrated recirculating ball bearing guide
 
Електро-механични задвижвания > Electric axes
Стандартна продуктова гама
  • Size 45, 60, 80
  • Max. stroke length: 2000 mm
  • Force 75 ... 250 N
  • Integrated recirculating ball bearing guide
 
Електро-механични задвижвания > Accessories for electromechanical drives > Линейни направляващи
  • Size 32, 45, 60, 80
  • Stroke length 100 ... 2000 mm
  • Recirculating ball bearing guide
  • For drive axis ELGC