резултат от търсенето за H

Резултати: 268
Печат
Манипулиращи системи > Принадлежности за манипулационни модули
  • Адаптори за монтаж на многоосеви приложения.
 
Пневматични задвижвания > Приспособления и принадлежности за цилиндри > Крепежен елемент за задвижвания
Стандартна продуктова гама
  • Конзоли за различни цилиндри.
 
Манипулиращи системи > Принадлежности за манипулационни модули
  • Базисни елементи за закрепване на задвижвания върху профили.
 
Вентили > Затварящи клапани > Възвратни клапани и бързо обезвъздушаващи разпрделители
  • Присъединяване M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • За цанга 2, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Дебит 115 … 2230 l/min
  • Спирателен кран
  • Навиваем
 
Подготовка на сгъстен въздух > Принадлежности за подготовка на сгъстен въздух > Монтажни елементи
  • Конструктивен размер, MINI, MIDI, MAXI.
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Стандартизирани вентили
  • Присъединяване G1/4, ISO1; G3/8, ISO2; G1/2, ISO3; G3/4, ISO4
  • Дебит 1 200 ... 6 000 l/min
  • Напрежение 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 48, 110, 230 V AC
  • Вентил за монтаж на монтажна плоча
    • електрическо задействане, пилотно управление
    • пневматично задействане
  • Индивидуални монтажни плочи
  • Монтажни плочи за групов монтаж.
  • Дроселиращи плочи
  • Междинни плочи за регулатор на налягане.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS
Стандартна продуктова гама
  • Размер 4, 6, 12
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, доставя се и с NPT-резби
  • Налягане 2 ... 21 bar
  • Дебит 1000 ... 42000 l/min
  • Задействане
    • пневматично
  • Шумозаглушители
  • Посока на потока
    • от ляво на дясно
    • от дясно на ляво.
  • За бавно покачване на налягането и обезвъздушаване на пневматични системи. (за употреба с включващи вентили EM1 и EE)
 
Манипулиращи системи > Принадлежности за манипулационни модули
Стандартна продуктова гама
  • Адапторни плочи и принадлежности за прецизно и надеждно присъединяване на задвижванията.
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Универсални вентили
  • Висок дебит
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G1/2, G3/4
  • Дебит 500 ... 7500 l/min
  • Напрежение 12 … 48 V DC, 12 … 240 V AC
  • In-line разпределител
    • с електрическо задействане, пилотно
    • с пневматично задействане
  • Свързващи плочи
  • Монтаж на лайсна
 
Хващачи > Принадрежности за хващачи
  • Адапторни плочи и принадлежности за бързо и просто присъединяване между прецизни, микро и стандратни хващачи и задвижвания.
 
Вентили > Принадлежности за вентили > Накрайник за задействане
  • Ръчна ръкохватка
  • Лост за задействане
  • Превключващ ключ, селекторен ключ и бутон
  • Превключващ бутон или гъба
 
Вентили > Механични и ръчно управляеми разпределители
  • Присъединяване M5, G 1/4, G 1/2
  • Дебит 125 ... 2700 l/min
    • ръчно задействане.
 
Вентили > Механични и ръчно управляеми разпределители
  • Присъединяване G1/4
  • Дебит 80 ... 600 l/min
  • Метален разпределител.
 
Вентили > Механични и ръчно управляеми разпределители
  • Присъединяване M5
  • Дебит 80 l/min
  • Метален вентил.
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Универсални вентили
  • Connection M5, G1/8, G1/4, G3/8, G3/4
  • Flow rate 46 ... 600 l/min.
  • Voltage 12, 24 V DC, 24, 42, 110, 230 V AC
    • Solenoid-actuated
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Универсални вентили
  • Присъединяване G 1/8
  • Дебит 200 ... 700 l/min
  • Напрежение 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Вентил за монтаж на плоча с изходи на вентила
  • Вентил за монтаж на плоча
    • електрическо задействане, пилотно управление, пневматично пружинно връщане
    • пневматично задействане
  • Индивидуални монтажни плочи
  • Монтажни плочи за групов монтаж.
 
Пневматични задвижвания > Приспособления и принадлежности за цилиндри > Крепежен елемент за задвижвания
Стандартна продуктова гама
  • Фланцови закрепващи елементи за различни цилиндри.
 
Вентили > Принадлежности за вентили > Елементи за закрепване и означителни табелки
Стандартна продуктова гама
  • Закрепващи елементи за вентили.
 
Манипулиращи системи > Принадлежности за манипулационни модули
  • Адапторни модули, инсталационни модули, капаци и др.
 
Манипулиращи системи > Декартови системи > 2D равнинен портал
  • Strokes: max. 2500 mm (X), 1500 mm (Y)
  • XY modules: electric
  • Space-optimised and highly dynamic
  • Payload: depends on the dynamic response required
  • Based on the mechanical systems of EXCM, EXCH
  • Layout and configuration via Handling Guide Online