резултат от търсенето за MPA-C

Резултати: 7
Печат
Вентилни острови > Вентилни острови за специфични приложения
  • NSF-H1 грес, FDA одобрени материали
  • Клас на защита IP69K с многослойни уплътнения
  • Clean design: лесни за почистване
  • Разпределители 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/ 2моностобилни, 5/2-импулсни, 5/3
  • Номенален дебит 450 ... 760 l/min
  • Ширана на разпределителя 14 mm
  • 2 ... 32 вентилни позици, 2 ... 32 бобини
  • модулен дизайн, вентили в единна мрежа
  • Multi-pin присъединяване, fieldbus връзка I-Port / IO-Link
  • Клас на защита IP65, IP67, IP69K
 
Control technology > Документация

 

 
Процесна автоматизация > Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Уплътнители и сепаратори

 

 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Уплътнители и сепаратори

 

 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Функционални елементи > Разпределителни модули за специални приложения
  • Захранващи плочи
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Присъединителни плочи/Свързващи лайсни > Разпределителни модули за специални приложения
  • Присъединителни плочи
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
  • Управлява се чрез инстационна система CPI (полева магистрала от по-високо ниво или управляващ блок)
  • Максимум 32 вентилни позиции / максимум 32 соленоидни бобини