резултат от търсенето за QH

Резултати: 5
Печат
Вентили > Затварящи клапани > Сферични кранове и спирателни клапани
  • Присъединяване G 1/4...G1 1/2
  • Съединител за шлаух 4, 6 mm
  • Дебит 148 ... 84 000 l/min
  • Спирателен вентил
 
Процесна автоматизация > Process valves > Ball valves
  • Connection G1/4...G1 1/2
  • Flow rate 3400 ... 84000 l/min
  • Manually operated
  • Pipe thread to ISO 228-1
 
Вентили > Принадлежности за вентили > Елементи за закрепване и означителни табелки
Стандартна продуктова гама
  • Закрепващи елементи за вентили.
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Солидна метална конструкция
  • Висока устойчивост на температура и налягане
  • Присъединяване: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • За външен размер на шлауха: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Втулка с цанга: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Температура на околната среда: 0 ... 150° C
  • Присъединяване на резба:
    • G резба с уплътнителен пръстен
  • Подходящо за вакуумни приложения
  • Фитинги с цанга
  • Съединители
  • Преходни съединители
  • Втулки
 
Пневматична техника за свързване > Съединители за тръби PQ
  • Присъединяване G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
  • Дебит 12, 15, 18, 22, 28 mm
  • Присъединяване на резба
    • G-резба с уплътнителен пръстен
  • Съединител навиваем
  • Съединител за шлаух
  • Тапа.