резултат от търсенето за VTUB

Резултати: 4
Печат
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
  • Леки и устойчиви на корозия, благодарение на полимерните технологии
  • Основни функции на разпределителите: 5/2 и 3/2
  • Дебит: 400 l/min
  • Ширина: 12 mm
  • Цангово присъединяване: 4, 6 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напрежение: 24 VDC
  • Налягане: 2.8 … 8 bar
  • Клас на защита: IP65
  • Semi in-line разпределители
    • електрическо задействане, пилотно задействане, пневматично с възвратна пружина
  • Метална присъединетелна шина
 
Control technology > Електрическа периферия
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC base for installation system CTEL
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Присъединителни плочи/Свързващи лайсни > Универсални вентилни модули
  • Присъединителни лайсни
  • Колектори
  • Покривни плочи
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Вентили > Универсални вентилни модули
  • Ширина 12 mm
  • Дебит 400 l/min
  • Присъединяване щекер 4, 6 mm
  • Напражение 24 VDC
  • Налягане 2,8 ... 8 bar
  • Защита IP65
  • Semi in-line - вентил
    • с електрическо управление, с пилотно управление, с пневматична пружина.