Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

резултат от търсенето за VUVG

Резултати: 10
Печат
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Универсални вентили
Стандартна продуктова гама
  • Компактни универсални серии
  • Присъединяване M5, M7, G1/8
  • Дебит 195 ... 660 l/min
  • Работно налягане 1.5 ... 7 bar
  • Работна температура −5 ... +50°C
  • Напрежение 24 V DC
  • Разпределители за пълно вграждане в плоча и за батериен монтаж
  • Електрическо управление, пилотни
  • Пневматична пружина за връщане в стабилно положение
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Универсални вентили
Стандартна продуктова гама
  • От серията VG
  • Свързване M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Цанги 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Дебит 90 ... 1380 l/min
  • Измервателен дебит -0.9 ... 10 bar
  • Температурен диапазон −5 ... +60°C
  • Напрежение 5, 12 24 V DC
  • Единични разпределители, разпределители за пълно вграждане в плоча и за батериен монтаж
  • Електрическо управление, пилотни
  • Пневматична и механична пружина за връщане в стабилно положение
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Универсални вентили
Стандартна продуктова гама
  • Електрическа връзка посредством основната плоча
  • Присъединяване M5, M7, G1/8, G1/4
  • Присъединяване за цанга 3, 4, 6, 8 mm
  • Дебит 130 ... 1200 l/min
  • Напрежение 24 V DC
  • Semi in-line разпределител, разпределител с основа
  • Електрическо задействане, пилотно
  • Пневматични и механични с възвратна пружина
 
Вентили > Принадлежности за вентили > Покриващи плочи
Стандартна продуктова гама

 

 
Процесна автоматизация > Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Уплътнители и сепаратори
Стандартна продуктова гама

 

 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Функционални елементи > Универсални вентилни модули
  • Fixed flow restrictors
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Уплътнители и сепаратори
Стандартна продуктова гама

 

 
Вентили > Принадлежности за вентили > Принадлежности за разпределители > Електрически присъединителни елементи
Стандартна продуктова гама

 

 
Вентили > Принадлежности за вентили > Функционални елементи
  • Захранващи плочи
  • Обезвъздушаващи плочи
 
Вентили > Принадлежности за вентили > Присъединителни плочи
Стандартна продуктова гама