Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Electric drives
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

резултат от търсенето за ck

Резултати: 37
Печат
Пневматична техника за свързване > Съединители > Нипели-съединители
  • Присъединяване M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • За шлаух с вътреш диаметър 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Присъединяване на резба
    • метрична разба с уплътнителен пръстен
    • G-резба с уплътнител пръстен
  • Бързи връзки
  • Капачки
  • Дистрибутори
  • С гайка
  • Кух болт.
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Нипели-съединители
  • Clean Design
  • Висока устойчивост на корозия, химикали и температура
  • FDA съвместим
  • Фитинг от неръждаема стомана
  • Присъединяване: M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • За външен диаметър на шлауха: 4, 6, 8, 10 mm
  • Присъединяване на резба
  • Метрична резба с уплътняващ пръстен
  • G-резба с уплътнителен пръстен
  • Бързи връзки
 
Пневматична техника за свързване > Принадлежности за пневматични свързващи системи
  • Ножица за тръби и шлаух
  • Монтажни и демонтажни клещи.
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Устойчив на заваръчни пръски
  • Присъединяване R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • За шлаух с външен диаметър 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Видове резба
  • R- резба PTFE покритие
  • Подховящ за вакуум
  • Цангови съединители
  • Цангови конектори
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Високо устойчиви на химикали и корозия
  • Температурно устойчив
  • Неръждаево съединение
  • Присъединяване M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • За шлаух с външен диаметър 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Резбово присъединяване
    • метрична резба, R -резба
  • Позходящ за вакуум
  • Съединители
  • Фитинги
  • Конектори
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Присъединяване M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
 
Процесна автоматизация > Пневматична техника за свързване > Съединители
Стандартна продуктова гама
  • Лесен избор на правилния фитинг. Сигурна връзка за всяко съединение. Удобната система с връзки, включваща повече от 1000 типа стандартни и функционални фитинги.
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Размери на патрона 10, 18, 20
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • За шлаух с външен диаметър 2, 3, 4, 6 mm
  • Присъединяване на резба
    • метрична резба с уплътнителен пръстен
    • G-резба с уплътнителен пръстен
    • R-резба с PTFE-покритие
  • Подходящи за вакуум
  • Цангови съединители
  • Капачки
  • Тапи
  • Дистрибутори
  • Преградни съединители.
 
Пневматична техника за свързване > Съединители
Стандартна продуктова гама
  • Лесен избор на правилния фитинг. Сигурна връзка за всяко съединение. Удобната система с връзки, включваща повече от 1000 типа стандартни и функционални фитинги.
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Размери на патрона 10, 14, 18, 20
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване: R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • За външен диаметър на шлауха: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Присъединяване на резба:
    • G резба с уплътнителен пръстен
    • R резба с PTFE покритие
  • Подходящо за вакуумни приложения
  • Фитинги с цанга
  • Конектори с цанга
  • Проходни съединители
  • Капачки
  • Тапи
  • Дистрибуторни съединители
  • Цангови проходни съединители
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Klick съединители
  • Без наличието на неферомагнитни метали
  • Без съдържание на мед, флуор и силикон
  • Подходящи за чисти стаи
  • FDA съвместими
  • Лесен за почистване дизай с малко ъгли и ръбове
  • Клик съединителл
  • Присъединяване: G1/8
  • За външен диаметър на шлауха: 6 mm
  • Резбована връзка
  • Твърд полимер
 
Пневматични задвижвания > Демпфери
Стандартна продуктова гама
  • Stroke: 2 ... 10 mm
  • External cushioning for mini slide DGST
 
Пневматична техника за свързване > Съединители
  • Бързо и лесно монтиране на шлауха с една ръка
  • Сигурен монтаж, с щракване при достигане на отворената и затворената позиции
  • Ниска норма на утечки, няма стържене по шлаухите от твърди частици
 
Процесна автоматизация > Пневматична техника за свързване > Съединители
  • Бързо и лесно монтиране на шлауха с една ръка
  • Сигурен монтаж, с щракване при достигане на отворената и затворената позиции
  • Ниска норма на утечки, няма стържене по шлаухите от твърди частици
 
Датчици > Датчици за положение
  • Electronic PNP, NPN
  • Reed
  • Pneumatic
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
 
Electric drives > Accessories for electromechanical drives > Приспособления за отчитане на позицията
  • Корпуси, сензорни комплекти и държачи за сензори за електрически ротационни модули
 
Датчици > Датчици за положение > Block design
  • Electronic PNP
  • Electrical connection M8, M12, open
  • cable end
  • food-safe, easy to clean
  • 10 ... 30 V DC
 
Подготовка на сгъстен въздух > Регулатори > Серия MS
Стандартна продуктова гама
  • Size 2, 4, 6, 9, 12
  • Connection M5, QS-6, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, also available with NPT thread
  • Pressure 0.3 ... 4 bar, 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar, 0.5 ... 16 bar
  • Flow rate 170 ... 22000 l/min
  • Pressure gauge in bar, psi, MPa
  • Flow direction
    • From left to right
    • From right to left
  • Angled outlet block for manifold assembly.