резултат от търсенето за cmmp-as

Резултати: 5
Печат
Мотори и контролери > Контролер > Контролер за серво мотори
Стандартна продуктова гама
  • Nominal voltage: 230 V AC, 400 V AC
  • Nominal current: 2.5 ... 30 A
  • Nominal power: 500 ... 18000 VA
 
Електрическа свързваща техника > Съединители
Стандартна продуктова гама
  • Конектор за
    • Контролера на двигателя и системите за многоосово управление
    • Контролери тип FEC
    • Връзка по магистрала от тип CAN-Bus и PROFIBUS
    • Контролери за двигатели тип CMMP-AS, CMMS-ST.
 
Електрическа свързваща техника > Проводници > Свързващи проводници за контролери
Стандартна продуктова гама
  • Връзка между интерфейса на сензора CASM и енкодера за изместване
  • Пилотната линия е подходяща за моторните контролери CMMS-ST и CMMP-AS.
  • Дължина на кабела 0.3 … 10 м.
 
Control technology > Операторски модули
  • Симулация на входно/изходни сигнали по време на въвеждане в експлоатация
  • Пълна функционално на входно/изходен интерфейс на моторен контролер
  • Подходящ за въвеждане в експлоатация на контролери
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
Електрическа свързваща техника > Съединители > Щекер за системи за управление
Стандартна продуктова гама
  • Асортимент от конектори за контролерите за двигатели тип CMMP-AS, CMMS-ST
  • Състоят се от:
    • Захранващ мъжки конектор
    • Щекер за връзка с мотора