Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

резултат от търсенето за cteu

Резултати: 3
Печат
Control technology > Електрическа периферия
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
Control technology > Документация

 

 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • Основа от полимер
  • Защитен от намеса дросел
  • 3 размера разпределители, надграждане в отделни стъпки
  • Дебит 160 … 870 l/min
  • Ширина 10, 14 und 20 mm
  • Цангово присъединяване 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-свързване
  • Защита IP65, IP67
  • Вентилни функции 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, както и други