резултат от търсенето за dfk

Резултати: 3
Печат
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Кръгъл цилиндър
Стандартна продуктова гама
  • Саморегулиращо демпфериране в крайни позиции
  • Диаметър: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (стандартни)
  • Диаметър: 32, 40, 50, 63 mm
  • Ход: 1 ... 500 mm
  • Сила: 19 ... 1870 N
  • Двойнодействащ
  • Отчитане на позицията
  • Фиксирано/регулируемо/самонастройващо се демпфериране
  • Монтажен фланец
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Кръгъл цилиндър
  • Диаметър 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (стандарт)
  • Диаметър 32, 40, 50, 63 mm
  • Ход 1 ... 50 mm
  • Сила 24 ... 1763 N
  • Еднодействащ притискащ
  • Отчитане на позицията
  • Фиксирано демпфериране
  • Фланец за закрепване
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Цилиндър с фиксиращ елемент
Стандартна продуктова гама
  • Диаметър 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (стандарт)
  • Диаметър 32, 40, 50, 63 mm
  • Ход 1 ... 500 mm
  • Сила 19 ... 1870 N
  • Двойнодействащ
  • Отчитане на позицията
  • Демпфериране фиксирано/регулируемо