Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

резултат от търсенето за drrd

Резултати: 3
Печат
Пневматични задвижвания > Въртящи задвижвания > Въртящи задвижвания със зъбна рейка/колело
Стандартна продуктова гама
  • По-стабилни, дори и при по-малки размери
  • Системен продукт за манипулиране и сглобяване
  • Размер: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Въртящ момент: 0.2 … 112 Nm
  • Ъгъл на завъртане: 0 … 180°
  • Отчитане на позицията
  • Демпфериране: еластично (P), хидравлични демпфери
  • Вал с фланец
 
Готови решения
  • Create pneumatic modules yourself with the Festo Design Tool 3D.
  • Select accessories directly in the CAD model and define your pre-assembled module
  •  
  • Available for the following series:
    • Cylinders with piston rod: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Quarter turn actuators: DRRD, DRVS
    • Drives with guides: DFM, DGSL
 
Пневматични задвижвания > Приспособления и принадлежности за цилиндри > Захващащи елементи
  • За задвижвания DRRD размери 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63