Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Electric drives
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Connection technology for liquid media
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Services
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
LifeTech automation
 
 

резултат от търсенето за emms-as

Резултати: 3
Печат
Мотори и контролери > Серво мотори
  • Size 140, 190
  • Stall torque 11.08 ... 38.8 Nm
  • Voltage 565 V DC
  • Nominal current 4.4 ... 14.4 A
  • Suitable motor cable
  • Suitable motor flange.
 
Електрическа свързваща техника > Проводници > Свързващи проводници за мотори
Стандартна продуктова гама
  • За серво мотор тип EMMS-AS и стъпков двигател тип EMMS-ST
  • Дължина на кабела 5 … 15 m.
 
Мотори и контролери > Аксесоари за мотори и контролери > Свързващи проводници за мотори
Стандартна продуктова гама
  • За серво мотор тип EMMS-AS и стъпков двигател тип EMMS-ST
  • Дължина на кабела 5 … 15 m.