резултат от търсенето за esbf

Резултати: 3
Печат
Електро-механични задвижвания > Линейни задвижвания и шейни
Стандартна продуктова гама
  • Работна сила до 17 kN
  • Размер: 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Ход: 30 ... 1500 mm
  • Сила: 600 ... 17000 N
  • Моторът може да бъде монтиран с аксиален или паралелен комплект
  • Линейното задвижване с сачмено винтова двоика от серията Clean Design
 
Електро-механични задвижвания > Accessories for electromechanical drives > Линейни направляващи
Стандартна продуктова гама
  • Размер: 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Ход: 10 ... 550 mm
  • За защита на електрическите цилиндри ESBF и EPCO срещу усукване при високи натоварвания на въртящия момент
  • Рециркулационна лагерна направляв
 
Електро-механични задвижвания > Accessories for electromechanical drives
  • Уплътнителен комплект за електрически цилиндър ESBF.