Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Electric drives
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Connection technology for liquid media
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Services
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
LifeTech automation
 
 

резултат от търсенето за exct

Резултати: 3
Печат
Манипулиращи системи > Декартови системи > 2D линеен портал
  • Ходове: максимум. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • Y модул: електрически
  • Z модул: електрически
  • Кратки времена за цикъл, благодарение на висока динамичност
  • Работен товар : 0 до 10 kg
 
Манипулиращи системи > Принадлежности за манипулационни модули
  • Size 8, 11
  • Nominal torque 0.75 ... 4.5 Nm
  • Infinite rotation angle
  • Repetition accuracy ±0.01°
 
Манипулиращи системи > Декартови системи > 2D линеен портал
  • Strokes: max. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • YZ modules: electric
  • Highly dynamic for short cycle times
  • Space-optimised and great dynamic response
  • Payload: depends on the dynamic response required
  • Based on the mechanical system of EXCT
  • Layout and configuration via Handling Guide Online