резултат от търсенето за mpa

Резултати: 51
Печат
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
  • Управлява се с мултипинов конектор
  • Максимум 24 вентилни позиции/максимум 26 соленоидни намотки
  • Технология на свързването:
    • 25 - пинов Sub-D
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
  • Управляване през AS-интерфейс
  • От 2 до 8 разпределителя свободно конфигурируеми (макс. 8 бобини) с вход за обратна връзка
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
  • Управлява се чрез инстационна система CPI (полева магистрала от по-високо ниво или управляващ блок)
  • Максимум 32 вентилни позиции / максимум 32 соленоидни бобини
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
Стандартна продуктова гама
  • Пропорционална технология
  • Удобна, интегрирана диагностика посредством серийна връзка
  • До 8 волтови зони
  • Управлява се по полева магистрала или с управляващ блок
  • Максимум 64 вентилни позиции/максимум 128 соленоидни бобини
    • Цифрови входове/изходи
    • Аналогови входове/изходи
    • Конфигурация на входовете и изходите
    • Улеснена и интегрирана диагностика
    • Превантивна концепция за поддръжка
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • Основа от полимер
  • Защитен от намеса дросел
  • 3 размера разпределители, надграждане в отделни стъпки
  • Дебит 160 … 870 l/min
  • Ширина 10, 14 und 20 mm
  • Цангово присъединяване 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-свързване
  • Защита IP65, IP67
  • Вентилни функции 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, както и други
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Вентили > Универсални вентилни модули
  • Дебит до 700 l/min
  • Напрежение 24 V DC
  • Проста смяна на вентила.
  • За масивни, модулни вентилни острови с до 64 вентила.
 
Вентилни острови > Вентилни острови за специфични приложения
  • NSF-H1 грес, FDA одобрени материали
  • Клас на защита IP69K с многослойни уплътнения
  • Clean design: лесни за почистване
  • Разпределители 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/ 2моностобилни, 5/2-импулсни, 5/3
  • Номенален дебит 450 ... 760 l/min
  • Ширана на разпределителя 14 mm
  • 2 ... 32 вентилни позици, 2 ... 32 бобини
  • модулен дизайн, вентили в единна мрежа
  • Multi-pin присъединяване, fieldbus връзка I-Port / IO-Link
  • Клас на защита IP65, IP67, IP69K
 
Control technology > Документация

 

 
Control technology > Документация

 

 
Електрическа свързваща техника > Проводници > Свързващи кабели за вентилни острови
  • За multi-pin свързване Sub-D
  • Свързващ кабел между вентилен остров тип MPA и контролер
  • Дължина на кабела 0,5 … 30 m
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Универсални вентили
  • Piston spool и poppet - вентилни технологии от серията MPA
  • Connection M7
  • Flow rate 160 ... 900 l/min
  • Sub-base valve
    • Electrically actuated
    • Signal status display with LED
    • Integrated current reduction
  • Sub-bases
  • Manifold sub-bases.
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Присъединителни плочи/Свързващи лайсни > Универсални вентилни модули
  • Присъединителни плочи
  • Покривни плочи
  • Крайни плочи
  • Захранващи плочи.
 
Control technology > Електрическа периферия
  • CPI интерфейс
  • ASI интерфейс
  • Сензори за налягане
  • Захранвания
  • Други аксесоари
 
Електрическа свързваща техника > Проводници
Стандартна продуктова гама
  • Неограничени възможни комбинации от мъжки и женски конектори, дължини на кабелите и качества. Адаптирани за всички устройства с конектори М8 и М12 като например: - Датичици за положение
    • Трансмитери за позиция
    • Превключватели за налягане, датчици за налягане и трансмитери на налягане
    • Дебитомери
    • Оптични и индуктивни сензори
    • Разпределители с централен щекер като CPE, MPA или VSVA.
  • Дължина на кабела 0,1 … 30 m.
 
Електрическа свързваща техника > Проводници > Свързаващи кабели, универсални
Стандартна продуктова гама
  • Модулен кабелен комплект с много възможни комбинации между видовете конектори, дължините на кабелите и качеството на кабелите и конекторите, които са съвместими с всички устройства на М8 или М12, като например:
    • Датчик за позиция
    • Трансмитер за позиция
    • Шалтери за налягане, сензори на налягане, трансмитери за налягане
    • Сензори за дебит
    • Оптични и индуктивни датчици
    • Разпределители с централен щекер, като CPE,MPA илиVSVA
  • Дължина на кабела 0,1 … 30 m.
 
Control technology > Електрическа периферия
  • Покривни капаци за вентилни острови MPA и CPX
  • Компактни размери
  • Без инженерингови усилия, бързо поръчване и адаптиране към вентилния остров.
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Елементи за електрическа връзка
  • Електрическо свързване
  • Електрически модули.
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Функционални елементи > Универсални вентилни модули
  • Дросели
  • Вертикални захранващи плочи
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Функционални елементи > Разпределителни модули за специални приложения
  • Захранващи плочи
 
Control technology > Документация