Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Electric drives
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Connection technology for liquid media
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Services
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
LifeTech automation
 
 

резултат от търсенето за msb

Резултати: 5
Печат
Подготовка на сгъстен въздух > Комбинация от пневмоподготвящи елементи > Серия MS
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Дебит 1900 … 5100 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Комбинация от пневмоподготвящи елементи > Серия MS
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G3/8
  • Дебит 550 … 1500 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Филтър регулатор-омаслител > Серия MS
Стандартна продуктова гама
  • Size: 6
  • Connection: G¼, G⅜, G½, also available with NPT thread
  • Pressure: 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Flow rate: 1900 ... 4800 l/min
  • Pressure gauge with bar, psi, MPa
  • Degree of filtration: 40 µm, 5 µm
  • Condensate drain:
    • Manual
    • Fully automatic
  • Plastic bowl with plastic bowl guard
  • Metal bowl
 
Подготовка на сгъстен въздух > Филтър регулатор-омаслител > Серия MS
Стандартна продуктова гама
  • Размер 4
  • Присъединяване G1/8, G1/4, доставя се и с NPT-резбаr
  • Налягане 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Дебит 800 ... 1400 l/min
  • Манометър с bar, psi, MPa
  • Степен на филтрация 40µm, 5µm
  • Отделяне на конденза
    • ръчно
    • автоматично
  • Пластмасова чаша с пластмасов предпазен кожух
 
Подготовка на сгъстен въздух > Комбинация от пневмоподготвящи елементи > Серия MS
  • Присъединяване G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Дебит 5100 … 14000 l/min