резултат от търсенето за mse6

Резултати: 4
Печат
Подготовка на сгъстен въздух > Комбинация от пневмоподготвящи елементи > Серия MS
New product 7/2019
  • Energy efficiency module as an extension for the new MSE6-C2M or a CPX terminal
    • low-cost without bus nodes
    • leakage detection
    • pressure measurement
    • flow measurement
 
Подготовка на сгъстен въздух > Комбинация от пневмоподготвящи елементи > Серия MS
  • Интелигентен пневмоподготвящ модул за енергийно ефективно управление на пневматични системи
  • Свързване G1/2
  • Дебит 4500 l/min.
  • Тест на плътността на налягането
  • Индикация на налягането
  • Индикация на дебита
  • Индикация на потреблението
  • Fieldbus свързване
 
Подготовка на сгъстен въздух > Комбинация от пневмоподготвящи елементи > Серия MS
New product 7/2019
  • Intelligent service unit component for energy-efficient operation of pneumatic systems.
  • Combination of pressure regulator, on/off valve, sensor technology and fieldbus communication
    • regulated outlet pressure
    • detection of system downtime by flow measurement
    • stand-by pressure regulation
    • leakage detection
    • adjustable regulated pressure rise (soft-start)
  • Expandable with CPX system
 
Софтуер
New product 7/2019
  • Dashboards for
    • Energy efficiency module MSE6-E2M
    • Valve terminal MPA/CPX