резултат от търсенето за ovel

Резултати: 2
Печат
Вакуумна техника > Вакуум генератор
  • Mounting on supply manifold with max. 8 spaces
  • Nominal size 0.45 ... 0.95 mm
  • Connection
    • push-in connector QS3, QS4, QS6
  • Vacuum solenoid valve ON/OFF
  • Optional with ejector pulse
  • Integrated vacuum sensor
 
Вакуумна техника > Принадлежности за вакуум > Вакуум-филтър
  • For vacuum generators OVEL
  • Grade of filtration 40µm