Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Electric drives
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Connection technology for liquid media
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Services
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
LifeTech automation
 
 

резултат от търсенето за pan

Резултати: 9
Печат
Пневматична техника за свързване > Шлаух > Външно калибровани шлаухи
  • Устойчив на заваръчни пръски
  • UL 94
  • Външен диаметър 6 ... 14 mm
  • Работно налягане, зависещо от температурата -0,95 … 12 bar
  • Температура на околната среда -30 … 90 °C
  • Работна среда
    • Сгъстен въздух
    • Вакуум
    • Вода
    • Минерални масла
 
Пневматична техника за свързване > Шлаух > Външно калибровани шлаухи
  • Устойчив на налягане и температура
  • Външен диаметър 4 … 16 mm
  • Вътрешен диаметър 2,5 … 12 mm
  • Работно налягане, зависещо от температурата -0,95 … 19 bar
  • Температура на околната среда -30 … 80 °C
  • Работна среда
    • Сгъстен въздух
    • Вакуум
 
Пневматична техника за свързване > Шлаух > Външно калибровани шлаухи
  • Индивидуални дължини: доставя се в опаковки от 25, 50, 100, 200 ... 500 м
  • Минимално количество за поръчка: 3,000 m
  • Индивидуален дизайн: надписани с логото на вашата компания и/или с ваш номер на изделието
  • Висок коефициент на разпознаваемост и просто управление: избиране на индивидуален цвят
  • Изберете от 9-те цвята - други цветове по запитване
  • Лесна поръчка чрез конфигуратора
 
LifeTech automation > Connection technology > Шлаух
  • Индивидуални дължини: доставя се в опаковки от 25, 50, 100, 200 ... 500 м
  • Минимално количество за поръчка: 3,000 m
  • Индивидуален дизайн: надписани с логото на вашата компания и/или с ваш номер на изделието
  • Висок коефициент на разпознаваемост и просто управление: избиране на индивидуален цвят
  • Изберете от 9-те цвята - други цветове по запитване
  • Лесна поръчка чрез конфигуратора
 
Пневматична техника за свързване > Шлаух > Външно калибровани шлаухи
  • Специално за мобилна пневматика
  • Отговаря на DIN 73378
  • Устойчивост на температура и налягане
  • Външен диаметър 4 … 16 mm
  • Вътрешен диаметър 2,5 … 12 mm
  • Работно налягане, зависещо от температурата -0,95 … 31 bar
  • Температура на околната среда -60 … 100 °C
  • Работна среда
    • Сгъстен въздух
    • Вакуум
 
Пневматична техника за свързване > Шлаух > Външно калибровани шлаухи
  • За приложения с високо налягане
  • Външен диаметър 4 … 28 mm
  • Вътрешен диаметър 2,5 … 23 mm
  • Работно налягане, зависещо от температурата -0,95 … 35 bar
  • Температура на околната среда -30 … 80 °C
  • Работна среда
    • Сгъстен въздух
    • Вакуум
 
Пневматична техника за свързване > Принадлежности за пневматични свързващи системи
  • Ножица за тръби и шлаух
  • Монтажни и демонтажни клещи.
 
Датчици > Сензори за налягане и вакуум
Стандартна продуктова гама
  • Компактен дизайн 30 x 30 mm
  • Висококонтрастен дисплей със синя подсветка
  • Pressure measuring range -1 to 16 bar
  • Switching output 2x PNP or 2x NPN selectable
  • Electrical output 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatic connection G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, push-in connector 4 mm,
  • Pressure switch
  • Vacuum switch
  • Compact design 30 x 30 mm
 
Датчици > Преобразуватели на сигнали
  • Signal range
    • 0 ... 10 V
    • 0 ... 20 mA
  • Switching output
    • PNP
    • NPN
    • IO-Link
  • For monitoring analogue current and voltage signals
  • Switching function freely programmable
  • Large high-contrast display
  • Suitable for wall mounting or front panel mounting