резултат от търсенето за qs

Резултати: 40
Печат
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване: R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • За външен диаметър на шлауха: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Присъединяване на резба:
    • G резба с уплътнителен пръстен
    • R резба с PTFE покритие
  • Подходящо за вакуумни приложения
  • Фитинги с цанга
  • Конектори с цанга
  • Проходни съединители
  • Капачки
  • Тапи
  • Дистрибуторни съединители
  • Цангови проходни съединители
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Размери на патрона 10, 14, 18, 20
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Размери на патрона 10, 18, 20
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • За шлаух с външен диаметър 2, 3, 4, 6 mm
  • Присъединяване на резба
    • метрична резба с уплътнителен пръстен
    • G-резба с уплътнителен пръстен
    • R-резба с PTFE-покритие
  • Подходящи за вакуум
  • Цангови съединители
  • Капачки
  • Тапи
  • Дистрибутори
  • Преградни съединители.
 
Процесна автоматизация > Пневматична техника за свързване > Съединители
Стандартна продуктова гама
  • Лесен избор на правилния фитинг. Сигурна връзка за всяко съединение. Удобната система с връзки, включваща повече от 1000 типа стандартни и функционални фитинги.
 
Пневматична техника за свързване > Съединители
Стандартна продуктова гама
  • Лесен избор на правилния фитинг. Сигурна връзка за всяко съединение. Удобната система с връзки, включваща повече от 1000 типа стандартни и функционални фитинги.
 
Пневматична техника за свързване > Разклонител
  • Присъединяване R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Диаметър 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Присъединяване с резба
    • R резба с PTFE покритие
    • G резба с уплътнителен пръстен
  • Присъединяване за шлаух
  • 360° завъртане.
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Присъединяване M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Устойчив на заваръчни пръски
  • Присъединяване R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • За шлаух с външен диаметър 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Видове резба
  • R- резба PTFE покритие
  • Подховящ за вакуум
  • Цангови съединители
  • Цангови конектори
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Солидна метална конструкция
  • Висока устойчивост на температура и налягане
  • Присъединяване: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • За външен размер на шлауха: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Втулка с цанга: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Температура на околната среда: 0 ... 150° C
  • Присъединяване на резба:
    • G резба с уплътнителен пръстен
  • Подходящо за вакуумни приложения
  • Фитинги с цанга
  • Съединители
  • Преходни съединители
  • Втулки
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Високо устойчиви на химикали и корозия
  • Температурно устойчив
  • Неръждаево съединение
  • Присъединяване M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • За шлаух с външен диаметър 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Резбово присъединяване
    • метрична резба, R -резба
  • Позходящ за вакуум
  • Съединители
  • Фитинги
  • Конектори
 
Други пневматични принадлежности > Шумозаглушител
  • За разпределители тип CPE
  • Присъединяване резба M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8
  • Цанга QS 3, QS 4, QS 6, QS 8, QS 10
  • Ниво на шум 58 … 68 dB(A)
 
Вакуумна техника > Вакуум генератор
Стандартна продуктова гама
  • Компактна дюза за вакуум с отделен и без необходимост от поддръжка вакуум генератор. С повече варианти
  • Номинален вътрешен диаметър 0,45 ... 3 mm
  • Присъединяване
    • Щекери QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Резба M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Standard
    • Присъединителните отвори за вакуум са разположени на 90° спрямо отворите за налягане
  • Inline
    • Присъединителните отвори за вакуум и налягане са в една линия
  • Магнетвентил, Вакуум ON/OFF
  • Вграден датчик за вакуум.
 
Вакуумна техника > Вакуум генератор
Стандартна продуктова гама
  • Компактна дюза за вакуум с отделен и без необходимост от поддръжка вакуум генератор
  • Номинален вътрешен диаметър 0,45 ... 3 mm
  • Присъединяване
    • Щекери QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Резба M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Втулка 4, 6 mm
  • Standard
    • Присъединителните отвори за вакуум са разположени на 90° спрямо отворите за налягане
  • Inline
    • Присъединителните отвори за вакуум и налягане са в една линия
  • Магнетвентил, Вакуум ON/OFF
  • Вграден датчик за вакуум.
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Резбови съединители
  • Присъединяване M3, M5, M7, R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
  • Присъединителна резба
    • метрична резба с уплътнителен пръстен
    • R резба с PTFE покритие
    • G резба с уплътнителен пръстен.
 
Пневматична техника за свързване > Принадлежности за пневматични свързващи системи
  • Geordnete Schlauchfьhrung
  • Материали
    • полиамид
    • полиетилен
 
Датчици > Сензори за налягане и вакуум
  • Компактен: общ колектор с 8 позиции и монтаж на стена
  • Диапазон на измерване 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Релативно налягане
  • Напрежение 10 ... 30 V DC
  • Електрически изход 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Пневматично присъединяване QS-3, QS-4 или втулка QS-4, QS-6
 
Подготовка на сгъстен въздух > Индикатори за налягане
  • Регулируем червено-зелен обхват
  • Присъединяване M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, достъвя се и с NPT-резба
  • За подравнен монтаж
  • Обхват на измерване 0…25 bar
  • Дисплей
    • bar
    • psi
    • Mpa
  • DIN EN 837-1
 
Вакуумна техника > Вакуум генератор
  • Mounting on supply manifold with max. 8 spaces
  • Nominal size 0.45 ... 0.95 mm
  • Connection
    • push-in connector QS3, QS4, QS6
  • Vacuum solenoid valve ON/OFF
  • Optional with ejector pulse
  • Integrated vacuum sensor
 
Подготовка на сгъстен въздух > Classic
  • Пластмасова чаша с метален предпазен кожух
  • Размер MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Присъединяване M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, също и с NPT-резба
  • Налягане 1 ... 16 bar
  • Дебит 170 ... 5300 l/min
  • Степен на филтрация 40µm, 5µm