Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Electric drives
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

резултат от търсенето за qs

Резултати: 43
Печат
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване: R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • За външен диаметър на шлауха: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Присъединяване на резба:
    • G резба с уплътнителен пръстен
    • R резба с PTFE покритие
  • Подходящо за вакуумни приложения
  • Фитинги с цанга
  • Конектори с цанга
  • Проходни съединители
  • Капачки
  • Тапи
  • Дистрибуторни съединители
  • Цангови проходни съединители
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Размери на патрона 10, 14, 18, 20
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Размери на патрона 10, 18, 20
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • За шлаух с външен диаметър 2, 3, 4, 6 mm
  • Присъединяване на резба
    • метрична резба с уплътнителен пръстен
    • G-резба с уплътнителен пръстен
    • R-резба с PTFE-покритие
  • Подходящи за вакуум
  • Цангови съединители
  • Капачки
  • Тапи
  • Дистрибутори
  • Преградни съединители.
 
Процесна автоматизация > Пневматична техника за свързване > Съединители
Стандартна продуктова гама
  • Лесен избор на правилния фитинг. Сигурна връзка за всяко съединение. Удобната система с връзки, включваща повече от 1000 типа стандартни и функционални фитинги.
 
Пневматична техника за свързване > Съединители
Стандартна продуктова гама
  • Лесен избор на правилния фитинг. Сигурна връзка за всяко съединение. Удобната система с връзки, включваща повече от 1000 типа стандартни и функционални фитинги.
 
Пневматична техника за свързване > Разклонител
  • Присъединяване R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Диаметър 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Присъединяване с резба
    • R резба с PTFE покритие
    • G резба с уплътнителен пръстен
  • Присъединяване за шлаух
  • 360° завъртане.
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Присъединяване M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Устойчив на заваръчни пръски
  • Присъединяване R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • За шлаух с външен диаметър 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Видове резба
  • R- резба PTFE покритие
  • Подховящ за вакуум
  • Цангови съединители
  • Цангови конектори
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Солидна метална конструкция
  • Висока устойчивост на температура и налягане
  • Присъединяване: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • За външен размер на шлауха: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Втулка с цанга: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Температура на околната среда: 0 ... 150° C
  • Присъединяване на резба:
    • G резба с уплътнителен пръстен
  • Подходящо за вакуумни приложения
  • Фитинги с цанга
  • Съединители
  • Преходни съединители
  • Втулки
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Високо устойчиви на химикали и корозия
  • Температурно устойчив
  • Неръждаево съединение
  • Присъединяване M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • За шлаух с външен диаметър 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Резбово присъединяване
    • метрична резба, R -резба
  • Позходящ за вакуум
  • Съединители
  • Фитинги
  • Конектори
 
Други пневматични принадлежности > Шумозаглушител
  • За разпределители тип CPE
  • Присъединяване резба M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8
  • Цанга QS 3, QS 4, QS 6, QS 8, QS 10
  • Ниво на шум 58 … 68 dB(A)
 
Вакуумна техника > Вакуум генератор
Стандартна продуктова гама
  • Компактна дюза за вакуум с отделен и без необходимост от поддръжка вакуум генератор. С повече варианти
  • Номинален вътрешен диаметър 0,45 ... 3 mm
  • Присъединяване
    • Щекери QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Резба M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Standard
    • Присъединителните отвори за вакуум са разположени на 90° спрямо отворите за налягане
  • Inline
    • Присъединителните отвори за вакуум и налягане са в една линия
  • Магнетвентил, Вакуум ON/OFF
  • Вграден датчик за вакуум.
 
Вакуумна техника > Вакуум генератор
Стандартна продуктова гама
  • Компактна дюза за вакуум с отделен и без необходимост от поддръжка вакуум генератор
  • Номинален вътрешен диаметър 0,45 ... 3 mm
  • Присъединяване
    • Щекери QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Резба M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Втулка 4, 6 mm
  • Standard
    • Присъединителните отвори за вакуум са разположени на 90° спрямо отворите за налягане
  • Inline
    • Присъединителните отвори за вакуум и налягане са в една линия
  • Магнетвентил, Вакуум ON/OFF
  • Вграден датчик за вакуум.
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Резбови съединители
  • Присъединяване M3, M5, M7, R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
  • Присъединителна резба
    • метрична резба с уплътнителен пръстен
    • R резба с PTFE покритие
    • G резба с уплътнителен пръстен.
 
Пневматична техника за свързване > Принадлежности за пневматични свързващи системи
  • Geordnete Schlauchfьhrung
  • Материали
    • полиамид
    • полиетилен
 
Датчици > Сензори за налягане и вакуум
  • Компактен: общ колектор с 8 позиции и монтаж на стена
  • Диапазон на измерване 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Релативно налягане
  • Напрежение 10 ... 30 V DC
  • Електрически изход 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Пневматично присъединяване QS-3, QS-4 или втулка QS-4, QS-6
 
Вакуумна техника > Вакуум генератор
  • Mounting on supply manifold with max. 8 spaces
  • Nominal size 0.45 ... 0.95 mm
  • Connection
    • push-in connector QS3, QS4, QS6
  • Vacuum solenoid valve ON/OFF
  • Optional with ejector pulse
  • Integrated vacuum sensor
 
Подготовка на сгъстен въздух > Pressure gauge
  • Регулируем червено-зелен обхват
  • Присъединяване M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, достъвя се и с NPT-резба
  • За подравнен монтаж
  • Обхват на измерване 0…25 bar
  • Дисплей
    • bar
    • psi
    • Mpa
  • DIN EN 837-1
 
Подготовка на сгъстен въздух > Classic
  • Размер MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Присъединяване M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, доставя се и с NPT-резба
  • Налягане 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Дебит 110 ... 11000 l/min
  • Манометър
    • с манометър
    • без манометър
  • Степен на филтрация 40µm, 5µm
  • Отделяне на конденза
    • ръчно
    • полуавтоматично
    • автоматично
  • Пластмасова чаша с метален предпазен кожух.