Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Electric drives
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

резултат от търсенето за qs-b

Резултати: 6
Печат
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Размери на патрона 10, 18, 20
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Размери на патрона 10, 14, 18, 20
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване: R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • За външен диаметър на шлауха: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Присъединяване на резба:
    • G резба с уплътнителен пръстен
    • R резба с PTFE покритие
  • Подходящо за вакуумни приложения
  • Фитинги с цанга
  • Конектори с цанга
  • Проходни съединители
  • Капачки
  • Тапи
  • Дистрибуторни съединители
  • Цангови проходни съединители
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Присъединяване M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Устойчив на заваръчни пръски
  • Присъединяване R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • За шлаух с външен диаметър 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Видове резба
  • R- резба PTFE покритие
  • Подховящ за вакуум
  • Цангови съединители
  • Цангови конектори
 
Пневматична техника за свързване > Съединители > Съединители
  • Високо устойчиви на химикали и корозия
  • Температурно устойчив
  • Неръждаево съединение
  • Присъединяване M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • За шлаух с външен диаметър 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Резбово присъединяване
    • метрична резба, R -резба
  • Позходящ за вакуум
  • Съединители
  • Фитинги
  • Конектори