Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

резултат от търсенето за sbsi

Резултати: 4
Печат
Система за обработка на изображения
  • Кодов четец тип SBSI-B
    • Чете 1D бар-кодове и 2D матрични кодове.
    • Подходящо и за трудни за прочитане кодове и директно маркирани кодове
  • Сензор за обекти тип SBSI-Q
    • Лесен начин за инспекция на качеството
    • Следене на позицията на 360°
    • Бързи и мощни алгоритми за детекция
 
Система за обработка на изображения > Принадлежности
  • Външен панел/пръстен за подсветка на сензори тип SBSI
 
Електрическа свързваща техника > Проводници > Свързващи кабели за датчици
New 7/2019: new variant
  • За правоъгълен дизайн с размер 2 mm
  • За резба М12х1 А-кодирана по EN 61076-2-101
  • Свързващ кабел за сензор за налягане тип SPAB
  • Свързващ кабел за сензор за обекти тип SBSI
  • Дължина на кабела 0.5 … 10 m.
 
Система за обработка на изображения > Принадлежности
  • Монтажни и закрепващи елементи за сензори тип SBSI