резултат от търсенето за soeg

Резултати: 3
Печат
Датчици > Оптични датчици
  • Резба M 12x1, M 18x1
  • Правоъгълна форма 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Напрежение 10 … 30 V DC
  • Диапазон 0… 20000 mm
  • Фотоклетка
  • PNP
  • NPN
  • Присъединяване с кабел
  • Присъединяване с щекер.
 
Датчици > Оптични датчици
  • Резба M 18x1
  • Правоъгълна форма 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Напрежение 10 ... 30 V DC
  • Диапазон 0 …20000 mm
  • Фотоклетка
  • PNP
  • NPN
  • Присъединяване с кабел
  • Присъединяване с щекер.
 
Датчици > Оптични датчици
  • Форма20x32 mm, 30x30 mm
  • Напрежение 10 ... 30 V DC
  • Работен обхват 0 …250 mm
  • PNP
  • NPN
  • Кабел
  • Конектор.