Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Electric drives
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Connection technology for liquid media
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Services
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
LifeTech automation
 
 

Products for flat-panel display production

Резултати: 13
Печат
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Стандартизирани цилиндри > Компактен цилиндър по ISO 21287
Стандартна продуктова гама
  • Повече варианти от стандарта
  • Диаметър 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Ход 1 ... 500 mm
  • Сила 51 ... 7 363 N
  • Двойнодействащ
  • Демпфериране фиксирано/саморегулируемо
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Стандартизирани цилиндри > Стандартизиран цилиндър по ISO 15552
Стандартна продуктова гама
  • Универсалният цилиндър
  • Стандартен профил с два канала за сензори
  • Различни варианти
  • Диаметър 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Ход 1 ... 2800 mm
  • Сила 483 ... 7363 N
  • Отчитане на позицията
  • Двойнодействащ
  • Демпфериране фиксирано/регулируемо/саморегулируемо
 
Electric drives > Electric cylinders and slides
  • Механична система с перманентно монтиран мотор
  • Size: 16, 25, 40
  • Stroke length: 50 ... 400 mm
  • Force: 50 ... 650 N
  • Ball screw with non-rotating piston rod
 
Electric drives > Въртящи задвижвания
  • Размер: 20, 25, 32
  • Максимален задвижващ въртящ момент: 0.7 ... 8.5 Nm
  • Безкраен ъгъл на завъртане.
 
Мотори и контролери > Серво мотори
  • Size 140, 190
  • Stall torque 11.08 ... 38.8 Nm
  • Voltage 565 V DC
  • Nominal current 4.4 ... 14.4 A
  • Suitable motor cable
  • Suitable motor flange.
 
Мотори и контролери > Контролер > Контролер за стъпкови мотори
  • Компактен дизайн
  • Напрежение 24 V DC
  • Номинален ток 5 А
  • Микроскопична стъпка, 12 800 стъпки/оборот
  • Серво регулатор за стъпкови двигатели в затворен контур
 
Вентили > Пропорционални вентили
  • Наличен и при вентилните острови MPA-S
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G1/2
  • Дебит 380 ... 7000 l/min
  • 3-пътни пропорционални регулатори за налягане
  • Избор между три настройки на регулатора (бърза, универсална и прецизна)
  • Дисплеят се предлага като опция
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
Стандартна продуктова гама
  • Пропорционална технология
  • Удобна, интегрирана диагностика посредством серийна връзка
  • До 8 волтови зони
  • Управлява се по полева магистрала или с управляващ блок
  • Максимум 64 вентилни позиции/максимум 128 соленоидни бобини
    • Цифрови входове/изходи
    • Аналогови входове/изходи
    • Конфигурация на входовете и изходите
    • Улеснена и интегрирана диагностика
    • Превантивна концепция за поддръжка
 
Вентилни острови > Вентилни острови за специфични приложения
  • Допълнителна опция за безопасност със средно заключване
  • Разпределители 2 x 3/2
  • 1 ... 24 вентилни позиции
  • Ширина на разпределителя 12, 24 mm
  • Защина IP40
  • Дебит: 10 l/min
  • Multi-pin свързване, IO-Link, I-Port
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Вентили за специфични приложения
  • Кратко време за превключване
  • За използване с пилотни разпределители
  • Присъединяване M3
  • Дебит 10 ... 30 l/min
  • Напрежение 5, 12, 24 V DC
  • Semi in-line разпределител
  • Разпределител с основа
  • Електрическо задействане, директно задействане
  • Присъединителни плочи
  • Монтаж на лайсни.
 
Вентилни острови > Електрическа периферия
Стандартна продуктова гама
  • Цялостно функционално интегриране посредством технологични модули
  • Варианти за монтаж
    • Самостоятелна единица като точка за отдалечен вход/изход
    • С вентилен остров VTSA-F
    • С вентилен остров VTSA
    • С вентилен остров MPA-L
    • С вентилен остров MPA-S
  • Входно/изходни модули
    • Цифрови
    • Аналогови
  • Опция CODESYS контролер
 
Датчици > Датчици за дебит
  • Ротационен дисплей с ярка подсветка за оптимална визуализация
  • Свободно програмируем импулсен изход за измерване на разхода
  • Диапазон на измерване
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Превключване на изхода
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Аналогов изход
    • 0 .. 10V
    • 4 … 20mA
 
Пневматична техника за свързване > Шлаух > Външно калибровани шлаухи
  • Weather resistant
  • Resistant to chemicals
  • Resistant to hydrolysis
  • Suitable for use in the food industry
  • Външен диаметър 4 … 16 mm
  • Вътрешен диаметър 2,9 … 12 mm
  • Работно налягане, зависещо от температурата -0,95 … 14bar
  • Температура на околната среда -30 … 80 °C
  • Работна среда
    • Сгъстен въздух
    • Вакуум
    • Вода