Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Electric drives
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Connection technology for liquid media
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Services
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
LifeTech automation
 
 

MS6-SV

Резултати: 1
Печат
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Разпределители за плавно покачване на налягането и обезвъздушаване MS-SV
  • До ниво "е"
  • Размер 6
  • Присъединяване G1/2, доставя се и с NPT-резба
  • Налягане 3,5 ... 10 bar
  • Дебит 4300 l/min
  • Напрежение 24 V DC
  • Задействане
  • Електрическо задействане
  • Манометър с bar, psi, MPa
  • 3/2-разпределител, нормално затворен
  • Шумозаглушител
  • Посока на покока
    • от ляво на дясно
    • от дясно на ляво.