Продукти и аксесоари за въздухоподготовка в каталога

Резултати: 19
Печат
Подготовка на сгъстен въздух
Стандартна продуктова гама
  • Филтър и регулатор в един уред за пестене на място
 
Подготовка на сгъстен въздух
Стандартна продуктова гама
  • Регулатори на налягане за пневмо-подготвящи групи
    • Стандартен регулатор за различни обхвати на регулиране на налягането
    • Прецизен регулатор на налягане
    • Електрически управляем регулатор на налягане
    • Батерия регулатори с общо захранване
 
Подготовка на сгъстен въздух
Стандартна продуктова гама
  • Вентили за включване и обезвъздушаване на съоръжения.
  • Вентили за плавно повишаване на налягане със закъснение.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Филтър-регулатор > Серия MS > MS-LFR
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G3/8
  • Дебит 850 … 1900 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Регулатори > Серия MS > Регулатори за налягане MS-LR
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G3/8
  • Дебит 1000 … 2100 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Включващи разпределители, с електрическо управление MS-EE
Стандартна продуктова гама
  • ПрисъединяванеG1/8, G1/4, G3/8
  • Дебит 1000 … 2000 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Включващи разпределители, с ръчно управление MS-EM
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G3/8
  • Дебит 1200 … 2200 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Разпределители за плавно покачване на налягането, с пневматично управление MS-DL
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G3/8
  • Дебит 1000 … 2000 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Филтър-регулатор > Серия MS > MS-LFR
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Дебит 2200 … 7200 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Регулатори > Серия MS > Регулатори за налягане MS-LR
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Дебит 2200 … 7500 l/min
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Включващи разпределители, с електрическо управление MS-EE
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Дебит 2600 … 7000 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Включващи разпределители, с ръчно управление MS-EM
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Дебит 3000 … 8700 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Разпределители за плавно покачване на налягането и обезвъздушаване MS-SV
Стандартна продуктова гама
  • До ниво "е"
  • Размер 6
  • Присъединяване G1/2, доставя се и с NPT-резба
  • Налягане 3,5 ... 10 bar
  • Дебит 4300 l/min
  • Напрежение 24 V DC
  • Задействане
  • Електрическо задействане
  • Манометър с bar, psi, MPa
  • 3/2-разпределител, нормално затворен
  • Шумозаглушител
  • Посока на покока
    • от ляво на дясно
    • от дясно на ляво.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Разпределители за плавно покачване на налягането, с пневматично управление MS-DL
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Дебит 2800 … 6450 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Филтър-регулатор > Серия MS > MS-LFR
  • Присъединяване G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Дебит 3600 … 21500 l/min
 
Подготовка на сгъстен въздух > Регулатори > Серия MS > Регулатори за налягане MS-LR
  • Присъединяване G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Дебит 5000 … 26500 l/min
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Включващи разпределители, с ръчно управление MS-EM
  • Присъединяване G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Дебит 8000 … 18000 l/min
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Включващи разпределители, с електрическо управление MS-EE
  • Присъединяване G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Дебит 8000 … 18000 l/min
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Разпределители за плавно покачване на налягането и обезвъздушаване MS-SV
  • Размер 9
  • Присъединяване G3/4, G1, предлага се и във варианти с NPT резба
  • Налягане 3.5 … 16 bar
  • Дебит 16000 l/min
  • Напрежение 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Управление
  • Електрическо
  • Манометър със скали за bar, psi, Mpa
  • 3/2 разпределител, нормално затворен
  • Щумозаглушител