Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Electric drives
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Connection technology for liquid media
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

���������������� �� ������������������ ���� ���������������������������������� �� ����������������

Резултати: 19
Печат
Подготовка на сгъстен въздух
Стандартна продуктова гама
  • Филтър и регулатор в един уред за пестене на място
 
Подготовка на сгъстен въздух
Стандартна продуктова гама
  • Регулатори на налягане за пневмо-подготвящи групи
    • Стандартен регулатор за различни обхвати на регулиране на налягането
    • Прецизен регулатор на налягане
    • Електрически управляем регулатор на налягане
    • Батерия регулатори с общо захранване
 
Подготовка на сгъстен въздух
Стандартна продуктова гама
  • Вентили за включване и обезвъздушаване на съоръжения.
  • Вентили за плавно повишаване на налягане със закъснение.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Филтър-регулатор > Серия MS > MS-LFR
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G3/8
  • Дебит 850 … 1900 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Compressed air regulator > Серия MS > Регулатори за налягане MS-LR
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G3/8
  • Дебит 1000 … 2100 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Включващи разпределители, с електрическо управление MS-EE
Стандартна продуктова гама
  • ПрисъединяванеG1/8, G1/4, G3/8
  • Дебит 1000 … 2000 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Включващи разпределители, с ръчно управление MS-EM
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G3/8
  • Дебит 1200 … 2200 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Разпределители за плавно покачване на налягането, с пневматично управление MS-DL
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G3/8
  • Дебит 1000 … 2000 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Филтър-регулатор > Серия MS > MS-LFR
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Дебит 2200 … 7200 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Compressed air regulator > Серия MS > Регулатори за налягане MS-LR
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Дебит 2200 … 7500 l/min
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Включващи разпределители, с електрическо управление MS-EE
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Дебит 2600 … 7000 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Включващи разпределители, с ръчно управление MS-EM
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Дебит 3000 … 8700 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Разпределители за плавно покачване на налягането и обезвъздушаване MS-SV
  • До ниво "е"
  • Размер 6
  • Присъединяване G1/2, доставя се и с NPT-резба
  • Налягане 3,5 ... 10 bar
  • Дебит 4300 l/min
  • Напрежение 24 V DC
  • Задействане
  • Електрическо задействане
  • Манометър с bar, psi, MPa
  • 3/2-разпределител, нормално затворен
  • Шумозаглушител
  • Посока на покока
    • от ляво на дясно
    • от дясно на ляво.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Разпределители за плавно покачване на налягането, с пневматично управление MS-DL
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Дебит 2800 … 6450 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Филтър-регулатор > Серия MS > MS-LFR
  • Присъединяване G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Дебит 3600 … 21500 l/min
 
Подготовка на сгъстен въздух > Compressed air regulator > Серия MS > Регулатори за налягане MS-LR
  • Присъединяване G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Дебит 5000 … 26500 l/min
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Включващи разпределители, с ръчно управление MS-EM
  • Присъединяване G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Дебит 8000 … 18000 l/min
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Включващи разпределители, с електрическо управление MS-EE
  • Присъединяване G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Дебит 8000 … 18000 l/min
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Разпределители за плавно покачване на налягането и обезвъздушаване MS-SV
  • Size 9
  • Connection G¾, G1, also available with NPT thread
  • Pressure 3.5 ... 16 bar
  • Flow rate: 16,000 l/min,
  • Voltage 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Actuation
  • Solenoid actuated
  • Pressure gauge with bar, psi, MPa
  • 3/2-way valve, normally closed
  • Silencer