Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

Products for wafer-based solar module production

Резултати: 23
Печат
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Стандартизирани цилиндри > Компактен цилиндър по ISO 21287
Стандартна продуктова гама
  • Повече варианти от стандарта
  • Диаметър 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Ход 1 ... 500 mm
  • Сила 51 ... 7 363 N
  • Двойнодействащ
  • Демпфериране фиксирано/саморегулируемо
 
Пневматични задвижвания > Тандем, силови и много позиционни цилиндри > Тандем и силови цилиндри
  • Диаметър 25, 40, 63, 100 mm
  • Ход 1 ... 150 mm
  • Сила 542 ... 18281 N
  • Отчитане на позицията
  • Фиксирано демпфериране
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Стандартизирани цилиндри > Стандартизиран цилиндър по ISO 15552
Стандартна продуктова гама
  • Универсалният цилиндър
  • Стандартен профил с два канала за сензори
  • Различни варианти
  • Диаметър 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Ход 1 ... 2800 mm
  • Сила 483 ... 7363 N
  • Отчитане на позицията
  • Двойнодействащ
  • Демпфериране фиксирано/регулируемо/саморегулируемо
 
Пневматични задвижвания > Въртящи задвижвания > Въртящи задвижвания с въртяща лопатка
  • отчитане
 
Електро-механични задвижвания > Линейни задвижвания и шейни
  • Размер 18, 25, 40, 63
  • Ходове 100 ... 2000 mm
  • Сила140 ... 1600 N
  • Скорост 0,2 ... 1,2 m/s
  • Точност на повторение 0,02 mm
 
Електро-механични задвижвания > Линейни задвижвания и шейни
Стандартна продуктова гама
  • Размер 70, 80, 120, 185
  • Ход 50 ... 3000 mm
  • Сила 300 … 3000 N.
 
Електро-механични задвижвания > Линейни задвижвания и шейни
  • Размер 35, 45, 55, 75
  • Ход 50 … 300 mm
 
Електро-механични задвижвания > Въртящи задвижвания
  • Размер: 20, 25, 32
  • Максимален задвижващ въртящ момент: 0.7 ... 8.5 Nm
  • Безкраен ъгъл на завъртане.
 
Мотори и контролери > Серво мотори
  • Размер 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Въртящ моментt 1 ... 120 Nm
  • Напрежение 360 ... 565 V DC
  • Номинален ток 0,6 ... 14,4 A
  • Подходящ кабел за мотора
  • Подходящ фланец за мотора.
 
Манипулиращи системи > Parallel kinematic systems
  • Размер: 45, 70, 95, 120
  • Диаметър на работната зона: 450 … 1200 mm
  • Работен това: max. 5 kg
  • Точност на повторяемост: ± 0.1 mm
  • Максимална скорост: 7 m/s
  • Максимално ускорение: 110 m/s²
 
Вакуумна техника > Вакуумна технология за захващане
  • Размер на вендузата, диаметър 2 ... 200 mm
  • Присъединяване
    • Външна резба
    • Вътрешна резба
    • Съединител с цанга
    • Съединител тип елха
  • Кръгла вендуза
    • Стандартна
    • С най-голяма дълбочина
    • Предпазен маншон 1.5-сгъване
    • Предпазен маншон 3.5-сгъване
    • С форма на камбанка
  • Компенсатор на височина
  • Компенсатор на ъгъл
  • Филтър
 
Вакуумна техника > Вакуумна технология за захващане
  • Вукуумни вендузи с резба за монтаж
  • Диаметър на вендузата 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
  • Присъединяване
    • Външна резба
    • Вътрешна резба
  • Вакуум дюза кръгла
    • стандартна
    • вакуум дюза много дълбока
    • хармоника 1,5 пъти
    • хармоника 3,5 пъти
    • камбана
  • Вакуум дюза овална.
 
Вакуумна техника > Принадлежности за вакуум > Вакуумни принадлежности
  • Подходящо за серията хващачи тип ESG
  • За смукателна вендуза със защитен маншон 3.5 свивания
 
Вакуумна техника > Вакуумна технология за захващане
  • Идеалното решение за захващане с минимален контакт и за захващане на еластични, порести и чупливи елементи
  • Размер на вендузата 60, 100, 140 mm
  • Присъединяване G1/8
  • Сила на задържане 10 N
  • Захранващо налягане 0,1 … 6 bar
 
Вакуумна техника > Вакуум генератор
  • Профилактика
  • Компактна вакуумна генерация и мониторинг в едно устройство с дисплей
  • Номинален диаметър 0,45 ... 2,0 mm
  • Присъединяване
    • QS6, QS8
  • Разпределител за вакуум EIN/AUS
  • Ежекторен разпределител
  • Интегриран вакуумен шалтер.
 
Вентили > Пропорционални вентили
  • Наличен и при вентилните острови MPA-S
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G1/2
  • Дебит 380 ... 7000 l/min
  • 3-пътни пропорционални регулатори за налягане
  • Избор между три настройки на регулатора (бърза, универсална и прецизна)
  • Дисплеят се предлага като опция
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
Стандартна продуктова гама
  • Пропорционална технология
  • Удобна, интегрирана диагностика посредством серийна връзка
  • До 8 волтови зони
  • Управлява се по полева магистрала или с управляващ блок
  • Максимум 64 вентилни позиции/максимум 128 соленоидни бобини
    • Цифрови входове/изходи
    • Аналогови входове/изходи
    • Конфигурация на входовете и изходите
    • Улеснена и интегрирана диагностика
    • Превантивна концепция за поддръжка
 
Вентилни острови > Вентилни острови за специфични приложения
  • Допълнителна опция за безопасност със средно заключване
  • Разпределители 2 x 3/2
  • 1 ... 24 вентилни позиции
  • Ширина на разпределителя 12, 24 mm
  • Защина IP40
  • Дебит: 10 l/min
  • Multi-pin свързване, IO-Link, I-Port
 
Вентилни острови > Електрическа периферия
Стандартна продуктова гама
  • Цялостно функционално интегриране посредством технологични модули
  • Варианти за монтаж
    • Самостоятелна единица като точка за отдалечен вход/изход
    • С вентилен остров VTSA-F
    • С вентилен остров VTSA
    • С вентилен остров MPA-L
    • С вентилен остров MPA-S
  • Входно/изходни модули
    • Цифрови
    • Аналогови
  • Опция CODESYS контролер
 
Датчици > Датчици за дебит
  • Ротационен дисплей с ярка подсветка за оптимална визуализация
  • Свободно програмируем импулсен изход за измерване на разхода
  • Диапазон на измерване
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Превключване на изхода
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Аналогов изход
    • 0 .. 10V
    • 4 … 20mA