Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

Products for thin film-based solar module production

Резултати: 12
Печат
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Стандартизирани цилиндри > Компактен цилиндър по ISO 21287
Стандартна продуктова гама
  • Повече варианти от стандарта
  • Диаметър 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Ход 1 ... 500 mm
  • Сила 51 ... 7 363 N
  • Двойнодействащ
  • Демпфериране фиксирано/саморегулируемо
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Стандартизирани цилиндри > Стандартизиран цилиндър по ISO 15552
Стандартна продуктова гама
  • Универсалният цилиндър
  • Стандартен профил с два канала за сензори
  • Различни варианти
  • Диаметър 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Ход 1 ... 2800 mm
  • Сила 483 ... 7363 N
  • Отчитане на позицията
  • Двойнодействащ
  • Демпфериране фиксирано/регулируемо/саморегулируемо
 
Електро-механични задвижвания > Electric axes
Стандартна продуктова гама
  • Размер 70, 80, 120, 185
  • Ход 50 ... 3000 mm
  • Сила 300 … 3000 N.
 
Мотори и контролери > Серво мотори
  • Размер 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Въртящ моментt 1 ... 120 Nm
  • Напрежение 360 ... 565 V DC
  • Номинален ток 0,6 ... 14,4 A
  • Подходящ кабел за мотора
  • Подходящ фланец за мотора.
 
Хващачи > Механични хващачи > Паралелен хващач
  • Стабилни, Т-канални хващачи за взискателни приложения
  • Размер: 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Ход: 3 ... 20 mm за захващаща челюст
  • Сила: 53 ... 3150 N на захващаща челюст
  • Отчитане на позицията
  • Уплътняваща въздушна връзка
 
Вентилни острови > Вентилни острови за специфични приложения
  • Допълнителна опция за безопасност със средно заключване
  • Разпределители 2 x 3/2
  • 1 ... 24 вентилни позиции
  • Ширина на разпределителя 12, 24 mm
  • Защина IP40
  • Дебит: 10 l/min
  • Multi-pin свързване, IO-Link, I-Port
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Универсални вентили
Стандартна продуктова гама
  • От серията VG
  • Свързване M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Цанги 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Дебит 90 ... 1380 l/min
  • Измервателен дебит -0.9 ... 10 bar
  • Температурен диапазон −5 ... +60°C
  • Напрежение 5, 12 24 V DC
  • Единични разпределители, разпределители за пълно вграждане в плоча и за батериен монтаж
  • Електрическо управление, пилотни
  • Пневматична и механична пружина за връщане в стабилно положение
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
Стандартна продуктова гама
  • Пропорционална технология
  • Удобна, интегрирана диагностика посредством серийна връзка
  • До 8 волтови зони
  • Управлява се по полева магистрала или с управляващ блок
  • Максимум 64 вентилни позиции/максимум 128 соленоидни бобини
    • Цифрови входове/изходи
    • Аналогови входове/изходи
    • Конфигурация на входовете и изходите
    • Улеснена и интегрирана диагностика
    • Превантивна концепция за поддръжка
 
Вентилни острови > Електрическа периферия
Стандартна продуктова гама
  • Цялостно функционално интегриране посредством технологични модули
  • Варианти за монтаж
    • Самостоятелна единица като точка за отдалечен вход/изход
    • С вентилен остров VTSA-F
    • С вентилен остров VTSA
    • С вентилен остров MPA-L
    • С вентилен остров MPA-S
  • Входно/изходни модули
    • Цифрови
    • Аналогови
  • Опция CODESYS контролер
 
Датчици > Датчици за дебит
  • Ротационен дисплей с ярка подсветка за оптимална визуализация
  • Свободно програмируем импулсен изход за измерване на разхода
  • Диапазон на измерване
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Превключване на изхода
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Аналогов изход
    • 0 .. 10V
    • 4 … 20mA
 
Система за обработка на изображения
  • Интелигентни камери за фино позициониране на оси, идентификация на типове, разпознаване на положението и 2-D контрол на качеството на движещи се и неподвижни детайли.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Комбинация от пневмоподготвящи елементи
Стандартна продуктова гама
  • Размер 4, 6, 9
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, също и с NPT-резба
  • Налягане 0,3 ... 12 bar
  • Дебит 550 ... 14000 l/min
  • Манометър с bar, psi, MPa
  • Степен на филтрация 0.01 ... 40 µm
  • Отделяне на конденза
    • Ръчно
    • Полуавтоматично
    • Автоматично
  • Пластмасова чаша с метален предпазен кожух
  • Метална чаша
  • Посока на потока
    • От ляво на дясно
    • От дясно на ляво
  • Пропорционален омаслител.