Резултати: 5
Печат
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Стандартизирани цилиндри > Компактен цилиндър по ISO 21287
Стандартна продуктова гама
  • Повече варианти от стандарта
  • Диаметър 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Ход 1 ... 500 mm
  • Сила 51 ... 7 363 N
  • Двойнодействащ
  • Демпфериране фиксирано/саморегулируемо
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
Стандартна продуктова гама
  • Пропорционална технология
  • Удобна, интегрирана диагностика посредством серийна връзка
  • До 8 волтови зони
  • Управлява се по полева магистрала или с управляващ блок
  • Максимум 64 вентилни позиции/максимум 128 соленоидни бобини
    • Цифрови входове/изходи
    • Аналогови входове/изходи
    • Конфигурация на входовете и изходите
    • Улеснена и интегрирана диагностика
    • Превантивна концепция за поддръжка
 
Процесна автоматизация > Подготовка на сгъстен въздух
Стандартна продуктова гама
  • Елементи за пневмоподготовка, състоящи се от различни комбинации от елементи в две серии
 
Вентили > Пропорционални вентили
  • Наличен и при вентилните острови MPA-S
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G1/2
  • Дебит 380 ... 7000 l/min
  • 3-пътни пропорционални регулатори за налягане
  • Избор между три настройки на регулатора (бърза, универсална и прецизна)
  • Дисплеят се предлага като опция
 
Процесна автоматизация
Стандартна продуктова гама
  • Тръби
  • Шлаухи
  • Съединители
  • Съединители
  • вентили
  • Системи за защита на шлауха
  • Принадлежности.