Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

Products for cultivation and fermentation

Резултати: 12
Печат
Мотори и контролери > Контролер > Многоосов контролер
  • Контролер за движение с CoDeSys и SoftMotion
 
Control technology > Операторски модули
  • Висока резолюция
  • Планиране на проекта и програмиране с Designer Studio
  • Дисплей: TFT цветен
  • Размер на дисплея: 4.3 ... 13.3"
  • Резолюция на дисплея: 480x272 ... 1280x800 pixels
  • Интерфейси: USB, Ethernet, RS485, SD карта
 
Подготовка на сгъстен въздух
Стандартна продуктова гама
  • Елементи за пневмоподготовка, състоящи се от различни комбинации от елементи в две серии
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
Стандартна продуктова гама
  • Пропорционална технология
  • Удобна, интегрирана диагностика посредством серийна връзка
  • До 8 волтови зони
  • Управлява се по полева магистрала или с управляващ блок
  • Максимум 64 вентилни позиции/максимум 128 соленоидни бобини
    • Цифрови входове/изходи
    • Аналогови входове/изходи
    • Конфигурация на входовете и изходите
    • Улеснена и интегрирана диагностика
    • Превантивна концепция за поддръжка
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • От серията VG
  • Енергийна ефективност, благодарение на възможността за работа на обратно, както и отделено редуциране на налягането.
  • Дебит: 140 ... 1200 l/min
  • Ширина 10, 14, 18 mm
  • Присъединяване M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Цангово присъединяване 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напрежение 24 V DC
  • Налягане -0.9 … 10 bar
  • Клас на защита IP40/IP67
  • Semi in-line разпределители и разпределители с плоча
  • Метални присъединителни шини
 
Пневматична техника за свързване > Шлаух > Външно калибровани шлаухи
  • Високо устойчиви на химикали и хидролиза
  • Температурно устойчиви
  • FDA съвместимост
  • Външен диаметър 4 ... 12 mm
  • Вътрешен диаметър 2,9 ... 8 mm
  • Работно налягане, зависещо от температурата -0,95 … 16 bar
  • Температура на околната среда -20 … 150 °C
  • Работна среда
    • Сгъстен въздух
    • Вакуум
 
Пневматични задвижвания > Classic
  • Диаметър 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Ход 10 ... 2000 mm
  • Сила 415 … 7363 N
  • Отчитане на позицията
  • Двойнодействащ
  • Демпфериране фиксирано/регулируемо
 
Пневматични задвижвания > Classic
  • Диаметър: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Ход: 1 ... 400 mm
  • Сила: 42 … 7363 N
  • Двойнодействащ, еднодействащ притискащ/изтеглящ
  • Отчитане на позиция
  • Фиксирани демпфери
 
Вентили > Пропорционални вентили
  • Наличен и при вентилните острови MPA-S
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G1/2
  • Дебит 380 ... 7000 l/min
  • 3-пътни пропорционални регулатори за налягане
  • Избор между три настройки на регулатора (бърза, универсална и прецизна)
  • Дисплеят се предлага като опция
 
Пневматични задвижвания > Серво задвижвания за процесната автоматизация
Стандартна продуктова гама
  • Въртящи задвижвания
 
Датчици
Стандартна продуктова гама
  • Крайните положения на завъртащите двигатели могат да бъдат проверяване пневматично, електрически или индуктивно с помощта на съответните приставки, които могат да се монтират директно на задвижващия модул.
  • Сензорните кутии се характеризират със стабилна конструкция за приложение в сурови условия, устойчиви са на корозионни и запрашени среди. Идеален продукт за целия спектър на процесната техника.
 
Вентили
Стандартна продуктова гама
  • Процесни и медийни разпределители
  • Бътерфлай клапани
  • Клапани с наклонено седло
  • Сферични кранове
  • Пропорционални медийни разпределители