Bulk Handling

Резултати: 9
Печат
Мотори и контролери > Контролер > Многоосов контролер
  • Контролер за движение с CoDeSys и SoftMotion
 
Control technology > Операторски модули
  • Висока резолюция
  • Планиране на проекта и програмиране с Designer Studio
  • Дисплей: TFT цветен
  • Размер на дисплея: 4.3 ... 13.3"
  • Резолюция на дисплея: 480x272 ... 1280x800 pixels
  • Интерфейси: USB, Ethernet, RS485, SD карта
 
Пневматична техника за свързване > Шлаух > Външно калибровани шлаухи
  • Голям избор на варианти
  • Силно устойчив на пукнатини от налягане
  • Външен диаметър 3 ... 16 mm
  • Вътрешен диаметър 2,1 … 11 mm
  • Работно налягане, зависещо от температурата -0,95 … 10 bar
  • Температура на околната среда -35 … 60 °C
  • Работна среда
    • Сгъстен въздух
    • Вакуум
 
Подготовка на сгъстен въздух
Стандартна продуктова гама
  • Елементи за пневмоподготовка, състоящи се от различни комбинации от елементи в две серии
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
Стандартна продуктова гама
  • Пропорционална технология
  • Удобна, интегрирана диагностика посредством серийна връзка
  • До 8 волтови зони
  • Управлява се по полева магистрала или с управляващ блок
  • Максимум 64 вентилни позиции/максимум 128 соленоидни бобини
    • Цифрови входове/изходи
    • Аналогови входове/изходи
    • Конфигурация на входовете и изходите
    • Улеснена и интегрирана диагностика
    • Превантивна концепция за поддръжка
 
Пневматични задвижвания
Стандартна продуктова гама
  • Цилиндри с бутален прът: като компактни цилиндри, късоходови цилиндри, плоски цилиндри, кръгли цилиндри, миниатюрни цилиндри, касетъчни цилиндри или неръжзаеми
  • Определени видове в съответствие с Директивата ATEX, подходящи за експлозивна среда или изработени от устойчива на корозия неръждаема стомана и следователно особено лесни за почистване.
 
Пневматични задвижвания > Серво задвижвания за процесната автоматизация
  • Линейно задвиждане с/без енкодер
 
Пневматични задвижвания > Серво задвижвания за процесната автоматизация
Стандартна продуктова гама
  • Въртящи задвижвания
 
Датчици
Стандартна продуктова гама
  • Крайните положения на завъртащите двигатели могат да бъдат проверяване пневматично, електрически или индуктивно с помощта на съответните приставки, които могат да се монтират директно на задвижващия модул.
  • Сензорните кутии се характеризират със стабилна конструкция за приложение в сурови условия, устойчиви са на корозионни и запрашени среди. Идеален продукт за целия спектър на процесната техника.