Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

All media distribution components in the catalogue

Резултати: 18
Печат
Вентилни острови > Електрическа периферия
Стандартна продуктова гама
  • Цялостно функционално интегриране посредством технологични модули
  • Варианти за монтаж
    • Самостоятелна единица като точка за отдалечен вход/изход
    • С вентилен остров VTSA-F
    • С вентилен остров VTSA
    • С вентилен остров MPA-L
    • С вентилен остров MPA-S
  • Входно/изходни модули
    • Цифрови
    • Аналогови
  • Опция CODESYS контролер
 
Control technology > Електрическа периферия
  • The automation system CPX-E is a high-performance control and automation system focusing primarily on motion control functions for handling technology.
  • The following modules are available:
    • Controller
    • Bus modules
    • Input/output modules
    • IO-Link master modules
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • Основа от полимер
  • Защитен от намеса дросел
  • 3 размера разпределители, надграждане в отделни стъпки
  • Дебит 160 … 870 l/min
  • Ширина 10, 14 und 20 mm
  • Цангово присъединяване 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-свързване
  • Защита IP65, IP67
  • Вентилни функции 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, както и други
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • Дебит: 360 до 700 l/min
  • Ширина: 10, 20 mm
  • Гъвкавост: в захранването с въздух, в осигуряването на зони с различно налягане, в допълнително захранване на определина позициядоставянето на допълнителна мощност на дадена позиция
  • Серийно пилотно управление - до 64 вентилни позиции или до 128 соленоидни бобини
  • Съвместимо с PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Налягане -0.9 to 10 bar
  • Клас на защита IP65
  • Електрически I/O, CPI, AS интерфейси и fieldbus свръзване чрез модулния елетрически терминал тип CPX .
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • От серията VG
  • Енергийна ефективност, благодарение на възможността за работа на обратно, както и отделено редуциране на налягането.
  • Дебит: 140 ... 1200 l/min
  • Ширина 10, 14, 18 mm
  • Присъединяване M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Цангово присъединяване 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напрежение 24 V DC
  • Налягане -0.9 … 10 bar
  • Клас на защита IP40/IP67
  • Semi in-line разпределители и разпределители с плоча
  • Метални присъединителни шини
 
Процесна автоматизация > Process valves > Разпределители с наклонено седло
Стандартна продуктова гама
  • Присъединавяне 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-резба или NPT-резба
  • Диапазон 0 ... 40 bar
  • Функция на разпределителя 2/2 NC
  • Възможно е използване при леко замърсени среди.
  • Възможно е използване при приложения с пара.
  • Директно захранване на пилотния въздух.
 
Процесна автоматизация > Process valves > Разпределители с наклонено седло
  • Port DN 13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • G-thread to DIN ISO 228-1 or NPT-thread to ANSI/ASME B 1.20.1 or Rc-thread to DIN 10226-2
  • Medium pressure 0 ... 30 bar
  • Valve function 2/2, NC (Normally Closed), NO (Normally Open), DA (Double Acting
  • Suitable for nearly all media
  • High chemical and thermal resistance
  • ATEX-approval
 
Вентили > Процесни разпределители с пневматично и механично управление
  • Nominal width: DN ½" ... 4" (ASME), ½" ... 2½" (ISO), ½" ... 2½" (DIN)
  • Long welded ends to ASME-BPE and ISO 1127
  • Clamping sleeves to ASME-BPE and DIN 32676-B
  • Electro-polished surfaces to SFV4
  • PFTE seal with minimal dead space
  • 2-way shut-off valve
 
Вентили > Процесни разпределители с пневматично и механично управление
Стандартна продуктова гама
  • Nominal width: DN ¼" ... 4" (ISO 5211)
  • Thread to ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2-way; 2-way manual, with lockable hand lever
  • 3-way, L and T hole as horizontal version
 
Вентили > Процесни разпределители с пневматично и механично управление
  • Nominal width: DN ½" ... 8" (ISO 5211)
  • Thread to ANSI B 16.5. class150
  • Static discharge assured
  • API 607 fire safe approval
  • 2-way
 
Вентили > Процесни разпределители с пневматично и механично управление
  • Port Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Flow 5,9 ... 243 m³/h or 98 ... 4050 l/min
  • Pipe thread to EN 10226-1
  • 2-way and 3-way with L-shaped and T-shaped bore
 
Вентили > Процесни разпределители с пневматично и механично управление
  • Присъединяване: Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • Дебит: 2000 … 23500 l/min
  • Схема на отворите на фланеца по ISO 5211
  • С механично задействане
  • Устойчиви на корозия и киселина
  • 2-пътен сферичен кран
 
Процесна автоматизация > Process valves > Процесни разпределители с електрическо управление
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-резба
  • Работно налягане 0 ... 10 bar
  • Номинално налягане 40 bar
  • Електрическо задействане
  • Напрежение 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-мембранен разпределителl (NC), пилотно управление
  • Уплътнения NBR, EPDM, FKM
  • Подходящ за затворени приложения като охлаждане или пълначни системи.
 
Процесна автоматизация > Process valves > Процесни разпределители с електрическо управление
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4 ... G2, и с NPT-резба
  • Дебит 1400 ... 31000 l/min
  • Кабелни връзки
  • Електрическо задействане, пилотно управление, пневматично връщане на пружината
  • За управление на газообразни и течни среди.
 
Пневматични задвижвания > Серво задвижвания за процесната автоматизация > Въртящи задвижвания за процесната автоматизация
Стандартна продуктова гама
  • с рейка и пиньон
  • Size: 10 ... 2300
  • Torque: 10 ... 2300 Nm
  • Swivel angle: 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • NAMUR connection pattern for solenoid valves/sensor boxes to VDI/VDE 3845
 
Подготовка на сгъстен въздух > Регулатори > Серия MS
Стандартна продуктова гама
  • Size 2, 4, 6, 9, 12
  • Connection M5, QS-6, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, also available with NPT thread
  • Pressure 0.3 ... 4 bar, 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar, 0.5 ... 16 bar
  • Flow rate 170 ... 22000 l/min
  • Pressure gauge in bar, psi, MPa
  • Flow direction
    • From left to right
    • From right to left
  • Angled outlet block for manifold assembly.
 
Датчици > Сензори за налягане и вакуум
  • Ротационен на 320° корпус и дисплей на 45°
  • Диапазон на измерване -1 ... +1 bis 0 ... 100 bar
  • Напрежение 15 …35 V DC
  • Превключващ изход 2x PNP или 2x NPN
  • Електрически изход 0,1 … 10 V, 4 … 20 mA
  • Пневматимно присъединяване G1/4-I и G 1/2-A
  • Пресостат
  • Реле за вакуум.
 
Датчици > Датчици за дебит
  • Концепция за бърз монтаж/демонтаж, която позволява лесно вграждане във всяка една ситуация.
  • Дисплеят се изменя в червен цвят при смяна на превключващата стойност
  • Flow measuring ranges
    • 1.8 ... 32 l/min.
    • 5 ... 100 l/min.
  • Switching output: 2x NPN or 2x PNP or IO-Link, selectable
  • Analogue output
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5 V
    • 4 ... 20 mA