Products for PROFIBUS

Резултати: 28
Печат
Вентилни острови > Електрическа периферия
Стандартна продуктова гама
  • Цялостно функционално интегриране посредством технологични модули
  • Варианти за монтаж
    • Самостоятелна единица като точка за отдалечен вход/изход
    • С вентилен остров VTSA-F
    • С вентилен остров VTSA
    • С вентилен остров MPA-L
    • С вентилен остров MPA-S
  • Входно/изходни модули
    • Цифрови
    • Аналогови
  • Опция CODESYS контролер
 
Control technology > Електрическа периферия
New 7/2019: Additional versions
  • Отделните компоненти за електиречски терминал CPX
  • Входни / изходни модули
    • цифрови / аналогови
  • Bus възели
  • Присъединителни блокове
  • Свързващи блокове
  • Крайни плочи.
 
Control technology > Електрическа периферия
  • Режим на работа
    • Stand-alone
    • с вентилен остров MPA-S
  • Bus протоколи
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Входно/изходни модули
    • искрообезопасен
    • EExi Namur и Non Ex Namur
  • Варианти за свързване
    • M12 (IP65)
    • клеморед (IP54)
 
Control technology > Електрическа периферия
  • Отделните компоненти за електиречски терминал CPX-P
  • Входни / изходни модули
    • искрообезопасени
    • Eexi Namur и Non Ex Namur
  • Bus възели
  • Присъединителни блокове
  • Свързващи блокове
  • Крайни плочи.
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
Стандартна продуктова гама
  • Пропорционална технология
  • Удобна, интегрирана диагностика посредством серийна връзка
  • До 8 волтови зони
  • Управлява се по полева магистрала или с управляващ блок
  • Максимум 64 вентилни позиции/максимум 128 соленоидни бобини
    • Цифрови входове/изходи
    • Аналогови входове/изходи
    • Конфигурация на входовете и изходите
    • Улеснена и интегрирана диагностика
    • Превантивна концепция за поддръжка
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • Основа от полимер
  • Защитен от намеса дросел
  • 3 размера разпределители, надграждане в отделни стъпки
  • Дебит 160 … 870 l/min
  • Ширина 10, 14 und 20 mm
  • Цангово присъединяване 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-свързване
  • Защита IP65, IP67
  • Вентилни функции 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, както и други
 
Вентилни острови > Стандартизирани вентилни острови > Вентилен остров VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Стандартна продуктова гама
  • Електрическа връзка посредством основната плоча
  • Подробни пневматични функции за безопасност
  • 5 размера разпределители
  • Управлява се по полева магистрала или с управляващ блок
  • Максимум 32 вентилни позиции/максимум 32 соленоидни бобини
  • Максимум 10 електрически модула
    • Цифрови входове/изходи
    • Аналогови входове/изходи
    • Конфигурация на входовете и изходите
    • Улеснена и интегрирана диагностика
    • Превантивна концепция за поддръжка
  • Присъединителна резба G
 
Вентилни острови > Стандартизирани вентилни острови > Вентилен остров VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Електрическа връзка посредством основната плоча
  • Подробни пневматични функции за безопасност
  • 5 размера разпределители
  • Управлява се по полева магистрала или с управляващ блок
  • Максимум 32 вентилни позиции/максимум 32 соленоидни бобини
  • Максимум 10 електрически модула
    • Цифрови входове/изходи
    • Аналогови входове/изходи
    • Конфигурация на входовете и изходите
    • Улеснена и интегрирана диагностика
    • Превантивна концепция за поддръжка
  • Присъединителна резба NPT
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров VTSA-F
Стандартна продуктова гама
  • Електрическа връзка посредством основната плоча
  • Подробни пневматични функции за безопасност
  • 5 размера разпределители
  • Управление през fieldbus или контролен блок
  • Максимум 32 вентилни позиции / максимум 32 бобини
  • Максимум 10 електрически модули
    • Цифрови входове/изходи
    • Аналогови входове/изходи
    • Параметризиране на входове и изходи
    • Удобна, вградена диагностика
    • Концепция за превантивна поддръжка
  • Оптимизиран дебит
  • Присъединителна резба: G
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров VTSA-F
  • Електрическа връзка посредством основната плоча
  • Подробни пневматични функции за безопасност
  • 5 размера разпределители
  • Управление през fieldbus или контролен блок
  • Максимум 32 вентилни позиции / максимум 32 бобини
  • Максимум 10 електрически модули
    • Цифрови входове/изходи
    • Аналогови входове/изходи
    • Параметризиране на входове и изходи
    • Удобна, вградена диагностика
    • Концепция за превантивна поддръжка
  • Оптимизиран дебит
  • Присъединителна резба: NPT
 
Control technology > Електрическа периферия
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • От серията VG
  • Енергийна ефективност, благодарение на възможността за работа на обратно, както и отделено редуциране на налягането.
  • Дебит: 140 ... 1200 l/min
  • Ширина 10, 14, 18 mm
  • Присъединяване M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Цангово присъединяване 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напрежение 24 V DC
  • Налягане -0.9 … 10 bar
  • Клас на защита IP40/IP67
  • Semi in-line разпределители и разпределители с плоча
  • Метални присъединителни шини
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров CPV, Compact Performance
  • Максимална плътност на мощноста
  • Леки и компактни
  • Ширина 10 mm
  • Дебит 400 l/min.
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров CPV, Compact Performance
  • Ширина 14 mm
  • Дебит 800 l/min.
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров CPV, Compact Performance
  • Ширина 18 mm
  • Дебит 1600 l/min.
 
Вентилни острови > Вентилни острови за специфични приложения
  • Допълнителна опция за безопасност със средно заключване
  • Разпределители 2 x 3/2
  • 1 ... 24 вентилни позиции
  • Ширина на разпределителя 12, 24 mm
  • Защина IP40
  • Дебит: 10 l/min
  • Multi-pin свързване, IO-Link, I-Port
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
  • Леки и устойчиви на корозия, благодарение на полимерните технологии
  • Основни функции на разпределителите: 5/2 и 3/2
  • Дебит: 400 l/min
  • Ширина: 12 mm
  • Цангово присъединяване: 4, 6 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напрежение: 24 VDC
  • Налягане: 2.8 … 8 bar
  • Клас на защита: IP65
  • Semi in-line разпределители
    • електрическо задействане, пилотно задействане, пневматично с възвратна пружина
  • Метална присъединетелна шина
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров CPV-SC, Smart Cubic
  • Fieldbus direct/CPI interface
  • 4 ... 16 valve positions/max. 16 solenoid coils
  • installation system CPI.
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Елементи за електрическа връзка
  • Fieldbus контролен модул
 
Вентилни острови > Електрическа периферия
  • Пълна концепция за децентрализираната структура на системата и на машината
  • 4 настройки за монтаж за CP интерфейс
  • 10 метра дължина на линията за стринг (радиус)
  • 4 СР модула на стринг
  • 32 входа и 32 изхода на стринг