Продукти
Пневматични задвижвания
Сервопневматични позициониращи системи
Електро-механични задвижвания
Мотори и контролери
Хващачи
Манипулиращи системи
Вакуумна техника
Вентили
Вентилни острови
Motion Terminal
Датчици
Система за обработка на изображения
Подготовка на сгъстен въздух
Пневматична техника за свързване
Електрическа свързваща техника
Control technology
Софтуер
Други пневматични принадлежности
Процесна автоматизация
Готови решения
Функционално-специфични системи
 
 

DeviceNet konforme Produkte

Резултати: 21
Печат
Вентилни острови > Електрическа периферия
Стандартна продуктова гама
  • Цялостно функционално интегриране посредством технологични модули
  • Варианти за монтаж
    • Самостоятелна единица като точка за отдалечен вход/изход
    • С вентилен остров VTSA-F
    • С вентилен остров VTSA
    • С вентилен остров MPA-L
    • С вентилен остров MPA-S
  • Входно/изходни модули
    • Цифрови
    • Аналогови
  • Опция CODESYS контролер
 
Control technology > Електрическа периферия
New as of 7/2018: additional variant, new with HART protocol
  • Отделните компоненти за електиречски терминал CPX
  • Входни / изходни модули
    • цифрови / аналогови
  • Bus възели
  • Присъединителни блокове
  • Свързващи блокове
  • Крайни плочи.
 
Control technology > Електрическа периферия
  • Режим на работа
    • Stand-alone
    • с вентилен остров MPA-S
  • Bus протоколи
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Входно/изходни модули
    • искрообезопасен
    • EExi Namur и Non Ex Namur
  • Варианти за свързване
    • M12 (IP65)
    • клеморед (IP54)
 
Control technology > Електрическа периферия
  • Отделните компоненти за електиречски терминал CPX-P
  • Входни / изходни модули
    • искрообезопасени
    • Eexi Namur и Non Ex Namur
  • Bus възели
  • Присъединителни блокове
  • Свързващи блокове
  • Крайни плочи.
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров MPA-S
Стандартна продуктова гама
  • Пропорционална технология
  • Удобна, интегрирана диагностика посредством серийна връзка
  • До 8 волтови зони
  • Управлява се по полева магистрала или с управляващ блок
  • Максимум 64 вентилни позиции/максимум 128 соленоидни бобини
    • Цифрови входове/изходи
    • Аналогови входове/изходи
    • Конфигурация на входовете и изходите
    • Улеснена и интегрирана диагностика
    • Превантивна концепция за поддръжка
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Основа от полимер
  • Защитен от намеса дросел
  • 3 размера разпределители, надграждане в отделни стъпки
  • Дебит 160 … 870 l/min
  • Ширина 10, 14 und 20 mm
  • Цангово присъединяване 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-свързване
  • Защита IP65, IP67
  • Вентилни функции 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, както и други
 
Вентилни острови > Стандартизирани вентилни острови > Вентилен остров VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Стандартна продуктова гама
  • Електрическа връзка посредством основната плоча
  • Подробни пневматични функции за безопасност
  • 5 размера разпределители
  • Управлява се по полева магистрала или с управляващ блок
  • Максимум 32 вентилни позиции/максимум 32 соленоидни бобини
  • Максимум 10 електрически модула
    • Цифрови входове/изходи
    • Аналогови входове/изходи
    • Конфигурация на входовете и изходите
    • Улеснена и интегрирана диагностика
    • Превантивна концепция за поддръжка
  • Присъединителна резба G
 
Вентилни острови > Стандартизирани вентилни острови > Вентилен остров VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Електрическа връзка посредством основната плоча
  • Подробни пневматични функции за безопасност
  • 5 размера разпределители
  • Управлява се по полева магистрала или с управляващ блок
  • Максимум 32 вентилни позиции/максимум 32 соленоидни бобини
  • Максимум 10 електрически модула
    • Цифрови входове/изходи
    • Аналогови входове/изходи
    • Конфигурация на входовете и изходите
    • Улеснена и интегрирана диагностика
    • Превантивна концепция за поддръжка
  • Присъединителна резба NPT
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров VTSA-F
Стандартна продуктова гама
  • Електрическа връзка посредством основната плоча
  • Подробни пневматични функции за безопасност
  • 5 размера разпределители
  • Управление през fieldbus или контролен блок
  • Максимум 32 вентилни позиции / максимум 32 бобини
  • Максимум 10 електрически модули
    • Цифрови входове/изходи
    • Аналогови входове/изходи
    • Параметризиране на входове и изходи
    • Удобна, вградена диагностика
    • Концепция за превантивна поддръжка
  • Оптимизиран дебит
  • Присъединителна резба: G
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров VTSA-F
  • Електрическа връзка посредством основната плоча
  • Подробни пневматични функции за безопасност
  • 5 размера разпределители
  • Управление през fieldbus или контролен блок
  • Максимум 32 вентилни позиции / максимум 32 бобини
  • Максимум 10 електрически модули
    • Цифрови входове/изходи
    • Аналогови входове/изходи
    • Параметризиране на входове и изходи
    • Удобна, вградена диагностика
    • Концепция за превантивна поддръжка
  • Оптимизиран дебит
  • Присъединителна резба: NPT
 
Control technology > Електрическа периферия
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC base for installation system CTEL
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
Стандартна продуктова гама
  • От серията VG
  • Енергийна ефективност, благодарение на възможността за работа на обратно, както и отделено редуциране на налягането.
  • Дебит: 140 ... 1200 l/min
  • Ширина 10, 14, 18 mm
  • Присъединяване M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Цангово присъединяване 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напрежение 24 V DC
  • Налягане -0.9 … 10 bar
  • Клас на защита IP40/IP67
  • Semi in-line разпределители и разпределители с плоча
  • Метални присъединителни шини
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров CPV, Compact Performance
  • Максимална плътност на мощноста
  • Леки и компактни
  • Ширина 10 mm
  • Дебит 400 l/min.
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров CPV, Compact Performance
  • Ширина 14 mm
  • Дебит 800 l/min.
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров CPV, Compact Performance
  • Ширина 18 mm
  • Дебит 1600 l/min.
 
Вентилни острови > Вентилни острови за специфични приложения
  • Допълнителна опция за безопасност със средно заключване
  • Разпределители 2 x 3/2
  • 1 ... 24 вентилни позиции
  • Ширина на разпределителя 12, 24 mm
  • Защина IP40
  • Дебит: 10 l/min
  • Multi-pin свързване, IO-Link, I-Port
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови
  • Леки и устойчиви на корозия, благодарение на полимерните технологии
  • Основни функции на разпределителите: 5/2 и 3/2
  • Дебит: 400 l/min
  • Ширина: 12 mm
  • Цангово присъединяване: 4, 6 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напрежение: 24 VDC
  • Налягане: 2.8 … 8 bar
  • Клас на защита: IP65
  • Semi in-line разпределители
    • електрическо задействане, пилотно задействане, пневматично с възвратна пружина
  • Метална присъединетелна шина
 
Вентилни острови > Универсални вентилни острови > Вентилен остров CPV-SC, Smart Cubic
  • Интерфейс Fieldbus direct/CPI
  • 4…16 вентилни позиции/максимум 16 соленоидни бобини
  • PROFIBUS
  • Инсталационна система CPI.
 
Вентилни острови > Принадлежности за вентилни острови > Елементи за електрическа връзка
  • Fieldbus контролен модул
 
Електрическа свързваща техника > Съединители > Съединители за вентилни острови
  • Конектор за полева магистрала, 9-пинов Sub-D
  • Сечение на връзката 0.75 мм².